Navigáció kérése

ARS srl

Rugalmas alkatrész-adagoló, amely kompatibilis az összes FANUC robottal

Feladat
Olyan elektronikai, autóipari, kozmetikai, orvosi és élelmiszeripari megoldások fejlesztése, amelyek rugalmasak és modulárisak.  A FlexiBowl® egy innovatív rugalmas termékadagoló, amely túlmutat a termékek életciklusán, széles körben használható, könnyedén implementálható rendszer.

Megoldás
A megoldás a FlexiBowl®, egy rugalmas alkatrész-adagoló, amely minden FANUC robottal és az azokra szerelhető látórendszerrel kompatibilis.  A FlexiBowl® rendkívül sokoldalú, és bármilyen geometriájú, felületű és anyagú alkatrészek adagolására képes.

Eredmény
Az innovatív megoldásairól ismert ARS szakembergárdájának tapasztalatai a robotikától a gépi látáson át a roncsolásmentes röntgentechnológiáig terjednek.  Az általuk fejlesztett FlexiBowl® előnye a beadás, a szétválogatás és az adagolás egyidejű megvalósításában rejlik.  Ebben a megközelítésben a FANUC is partner, a japán gyárautomatizáló vállalat örömmel vesz részt a fejlesztésben és az alkalmazási lehetőségek feltárásában.

Használt FANUC termékek

Az olasz ARS vállalat a rugalmas automatizálási rendszerek globális szállítója, telephelye a toszkánai Arezzoban található.  Világszerte innovatív megoldásairól ismert a cég, amit az itt dolgozó szakemberek tapasztalatainak köszönhet, melyek a robotikától a gépi látáson át a roncsolásmentes röntgentechnológiáig terjednek.

Az évek során az ARS jelentős tapasztalatra tett szert az összeszerelési folyamatokban, az anyagmozgatásban, a csomagolásban és a minőségellenőrzéshez szükséges ipari automatizálási technológiák fejlesztésében.   Az ARS megoldásait számos fontos iparágban alkalmazzák: köztük az elektronikai, autóipari, kozmetikai, orvosi és élelmiszeripari szektorokban.

Olyan megoldásokat fejlesztenek, amelyek a lehető legkisebb helyigénnyel bírnak, rugalmasak és moduláris kialakításúak.  Például a FlexiBowl® is egy ilyen innovatív, rugalmas termékadagoló. A vállalat célja az alkalmazásspecifikus, rugalmas megoldások biztosítása, amelyekkel a jelenlegi és a jövőbeli igények is hatékonyan, magas teljesítményszinten kielégíthetők.

Együtt dolgoznak ügyfeleikkel versenyképességük növelése érdekében, csökkentve az üresjáratokat és javítva a termékek minőségét.  Ebben a megközelítésben a FANUC is partner, a japán gyárautomatizáló vállalat örömmel vesz részt a fejlesztésben és az alkalmazási lehetőségek feltárásában.  A gépek támogatják a legelterjedtebb kommunikációs protokollok mindegyikét, könnyen integrálhatók a gyártórendszerekbe és megfelelnek az összes, a vevők által megfogalmazott elvárásnak.

A FlexiBowl® egy rugalmas alkatrész-adagoló, amely minden FANUC robottal és azok látórendszerével kompatibilis.  Az 1-250 mm-es és 1-250 g-os alkatrészsorozatok egyetlen FlexiBowl®-lal kezelhetők, amely így a vibrációs táladagolók egész sorozatát helyettesíti.  A sokoldalú megoldás bármilyen anyagú és geometriájú alkatrészek adagolására képes.  A dedikált szerszámok és vezetőalkatrészek nélkül üzemelő adagoló könnyen használható, az intuitív programozás pedig egyszerűsíti a termékcsoportok közötti gyors átállást a műszakon belül.  Az alkalmazási területek a kozmetikai ipartól az autóipari, orvostechnikai, elektronikai alkatrészgyártásig terjednek.  A rendszer erőssége a beadás, a szétválogatás és az adagolás egyidejű megvalósításában rejlik.

A betöltési sebesség jelentősen megnő, mivel a CIRCULAR SYSTEM rendszernek köszönhetően a beadás, a szétválogatás és az adagolás egyidejűleg, egymástól független szektorokban történik.

Végül a FlexiBowl® egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy képes kezelni a nagy és nehéz alkatrészeket akár 7 kg-os maximális terhelésig.  A FlexiBowl® többféle csatornán vezérelhető, és ezek mindegyikét támogatja a FANUC:   I/O bemenetek és digitális kimenetek, socket TCP, illetve Ethernet IP.

A megoldáshoz leginkább a FANUC M-1iA és M-2iA robotmodelljeit, az LR Mate 200iD-t, a SCARA SR-3iA-t és az SR-6iA-t ajánlják.  Gyakran az iRVision rendszert is implementálják az ilyen rendszerekben.  Ez a nagyfokú modularitás a FANUC megbízhatóságának, a vállalat fejlesztési nyitottságnak, továbbá a hatékony technikai támogatásnak és a kimagasló teljesítménynek köszönhető.

A FANUC lehetővé teszi az ARS számára, hogy testreszabott interfészeket fejlesszen, amelyek mind az eszközintegrációt, mind a programozást egyszerűbbé és gördülékenyebbé teszik a felhasználók számára.  Az ARS olyan beépülő modult fejlesztett ki, amellyel létrehozható az adatbázis anélkül, hogy minden alkalommal kódolásra lenne szükség.  A paraméterezési rugalmasság gyakorlatilag bármilyen alkalmazási környezetben használhatóvá teszi a rendszert.

A FANUC robotok, különösen, az LR Mate 200iD és a SCARA SR-3iA és SR-6iA, képesek kielégíteni azokat a termelési igényeket, amelyekre az ARS adagolók alkalmazási területein általában szükség van.

A robotokkal és a látórendszerekkel való kompatibilitásnak köszönhetően az adagolók képesek használni a körkörös nyomkövető funkciót, amely lehetővé teszi a folyamatos adagolást akár nagyfrekvenciás alkalmazásokban.

A FlexiBowl®-t az egész világon elterjedten alkalmazzák, a berendezést a FANUC által biztosított rugalmasság remekül kiegészíti. A robotok használata lehetővé teszi az ARS számára, hogy rendkívül gyors és széles körben elterjedt szoftver- és hardvertámogatást garantáljon ügyfelei számára az adagolók mellé.