Uniwersalny robot zwiększający produktywność różnorodnych zadań

Ten zbliżony rozmiarem do ludzkiej ręki robot jest dostępny w wersjach o różnym zasięgu i różnej prędkości nadgarstka. Stanowi on najlepsze kompaktowe rozwiązanie do szybkiej obróbki i obsługi części o wadze do 14 kg w różnorodnych branżach — w tym spożywczej i metalurgicznej. Opcjonalnie dostępne zintegrowane funkcje inteligentne (czujniki wizyjne i czujniki siły) mogą zapewnić jeszcze większą dokładność i wydajność. Roboty LR Mate mogą mieć także specjalne wyposażenie do spawania, lakierowania, pracy w pomieszczeniach czystych.

Elastyczna adaptacja do każdej sytuacji

Ten kompaktowy wielofunkcyjny robot oferuje świetną elastyczność dzięki możliwości montażu do podłogi, sufitu, ściany i pod kątem. Niewielkie rozmiary i szczelnie zamknięte jednostki mechaniczne (klasa ochrony IP67) pozwalają nawet zamontować go wewnątrz obrabiarki.

Najważniejsze cechy robotów LR Mate 

Jak możemy Państwu pomóc zwiększyć Państwa produktywność? Nasi specjaliści czekają, aby Państwa wesprzeć.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI