Nieduży, silny robot przemysłowy do różnorodnych prac z obciążeniem na poziomie zbliżonym do siły człowieka

M-20 to nasz lider branżowy pod względem dopuszczalnego obciążenia, zasięgu i prędkości osiowej – roboty te mają zasięg do 2 m i mogą obsłużyć przedmioty o wadze do 35 kg. Dzięki wyjątkowemu projektowi te stosunkowo lekkie, ale silne sześcioosiowe urządzenia mają górne ramię i nadgarstek ze zintegrowanymi przewodami, ale nie powoduje to zmniejszenia wydajności. Model M-20, idealny do obróbki wielu materiałów, stanowi świetny wybór w przypadku zadań obejmujących manipulowanie średnimi obciążeniami.

Jeden robot — zero problemów

Bardzo dobrze przemyślna konstrukcja robota M-20i znakomicie poprawia jego funkcjonalność. Dzięki schowaniu całego oprzyrządowania w ramieniu problemy z załamywaniem, rozdzieraniem czy przecieraniem kabli/przewodów odeszły do historii. Dodatkowo półka z tyłu górnego ramienia pozwala łatwo montować urządzenia peryferyjne.

Najważniejsze cechy robotów przemysłowych M-20

Jak możemy Państwu pomóc zwiększyć Państwa produktywność? Nasi specjaliści czekają, aby Państwa wesprzeć.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI