Varnostne funkcije za robote

S pametno varnostjo prihranite prostor in denar

Ker je varnost operaterja vedno na prvem mestu, je to najpomembnejši dejavnik pri zasnovi robotske celice. Priprava varnega okolja je lahko draga in zavzame veliko prostora. Za odpravljanje teh dveh težav FANUC zagotavlja vrsto pametnih varnostnih rešitev, pri katerih so stroški in zavzet prostor minimalni, operaterji, roboti in orodje pa so izredno varni.

FANUC Dual Check Safety DCS

FANUC DCS je pametna rešitev integrirane programske opreme, zasnovana za popolno varnost operaterjev, robotov in orodja. Tako brez vlaganj v drago opremo, ki zasede veliko prostora, pomaga ohraniti čim manjši prostor za robotske celice. Operaterji lahko s programirno napravo FANUC iPendant Touch prikažejo določena varnostna območja in to preverijo v 3D perspektivi.

Imejte-svojega-robota-pod-nadzorom

DCS T1 – Speed Check nadzoruje hitrost robota v varnem ročnem načinu T1. Gibanje robota je samodejno omejeno na največ 250 mm/s.

Zaščita-gibanja

Izredno občutljiv sistem detekcije kolizije omogoča minimalne poškodbe v primeru trka, optimizirani časi ciklov pa zagotavljajo učinkovito porabo energije po identifikaciji obremenitve.

Varnejše delo

Funkciji DCS Joint Speed Check ali Cartesian Speed Check z zanesljivim nadzorom hitrosti upravljanja zagotavljata varnejše namestitve in delo pri procesih, kot so posnemanje robov, obločno varjenje ali tesnjenje.

Varnost-za-postaje-z-ročnim-dovodom

Funkciji DCS Joint Position Check ali Cartesian Position Check varnostne kategorije 3/Pld prihranita dragocen prostor, dovoljujeta manjše varnostne cone in zagotavljata varnost operaterja s pomočjo 3D definiranih območij.

Prednosti funkcije FANUC DCS

  • dodatna strojna oprema ni potrebna
  • najmanjša varnostna območja (50 cm)
  • izjemno preprosta nastavitev varnega območja
  • preprosto načrtovanje skupin gibanja
  • dve ločeni preklopni vezji za dvojno varnost