Z iskanjem prek filtrov poiščite industrijskega robota FANUC, ki ustreza vašim zahtevam



Če želite poiskati ustreznega robota, v spustnem meniju na vrhu strani izberite želeno nosilnost in doseg. Za še natančnejše iskanje izberite elemente preostalih zavihkov. Za spremembo iskanja potrdite in počistite polja. Kliknite rezultate in prikaže se stran z modelom, ki ga iščete.

ARC Mate 100iD Robot za obločno varjenje

6 axis robot, low payload, long arm version

  • Axes: 6
  • Payload: 12 kg
  • Reach: 1441 mm

ARC Mate 100iD/8L Večji doseg, hitro in natančno varjenje

6-osni robot, različica z dolgo roko

  • Osi: 6
  • Nosilnost: 8 kg
  • Doseg: 2032 mm

ARC Mate 120iD/12L Hitrost, natančnost in maksimalna dostopnost new

6-osni robot, različica z dolgo roko

  • Osi: 6
  • Nosilnost: 12 kg
  • Doseg: 2272 mm

ARC Mate 100iD/10L Boljši doseg, hitro in natančno varjenje

6 axis welding robot

  • Doseg: 1636 mm
  • Obremenitev: 10 kg

ARC Mate 120iD Hitrost, natančnost in maksimalna dostopnost

Šestosni robot

  • Osi: 6
  • Obremenitev: 25 kg
  • Doseg: 1831 mm

ARC Mate 120iD/35 Hitrost, natančnost in maksimalna dostopnost

6-osni robot, različica z dolgo roko

  • Osi: 6
  • Nosilnost: 35 kg
  • Doseg: 1831 mm