Izobraževalni paket FANUC s sodelujočim robotom: pridite in se pobliže seznanite z učenjem s sodelujočimi roboti

Izobraževalni paket CRX predstavlja nov pristop k učenju z roboti. Vključuje sodelujočega robota FANUC CRX-10iA in vse potrebne funkcije za učenje veščin programiranja.

Z zahtevami po sodelujočih robotih (oz. kobotih) cvetijo tudi rešitve, in družba FANUC ponuja pomoč za učence v šolah, srednjih šolah, univerzah, središčih za usposabljanje in prostorih za usposabljanje OEM, da se pripravijo na prihodnost v sodelujoči robotiki.

Vsebina paketa FANUC je zelo relevantna za sodobne aplikacije in vsebuje vse, kar potrebujejo inštruktorji, da lahko nudijo pomoč novim generacijam strokovnjakov na področju robotike, da lahko slednji uresničijo svoje karierne cilje.

SPECIFIKACIJE ROBOTA

  • FANUC CRX-10iA
  • 6-osni sodelujoči robot
  • Nosilnost: 10 kg
  • Doseg: 1249 mm
  • Krmilnik R-30iB Mini Plus
  • Programirna enota na tabličnem računalniku
  • Priključki za kamero na J6 in nastavljive I/O

IZOBRAŽEVALNA CELICA

  • Močno ogrodje iz prašno lakiranega aluminija
  • Kolesa za enostavni transport in stojala za stabilnost
  • 2-metrski napajalni kabel s standardnim 230V vtikačem
  • Režasta delovna površina iz aluminija za enostavno prilagajanje
  • Možnosti:
    - Varnostni skener
    - Električno prijemalo, predhodno nameščeno na robota (na voljo tudi druge možnosti prijemanja)
    - Plošča in deli iz najlona

 

 

PRIPRAVLJENI ZA INDUSTRIJO 4.0/INTERNET STVARI

  • Vmesniki 2 x 10 Base-t oz. 100 Base TX
  • Podpora mrežne programske opreme kot standard
    - Status robota, program/spremenljivke/diagnostika so na voljo preko spletnega vmesnika
    - iRVision in vmesnik za delo na daljavo iPendant
  • Na voljo so opcijski dodatni vmesniki, npr. Profinet

PAKET IZOBRAŽEVALNE PROGRAMSKE OPREME

  • Aplikacija Solitaire, pripravljena na zagon, vključno z iRVision in varnostno funkcijo Dual Check Safety (DCS), z vso izvorno kodo (odvisno od vključenih opcij)
  • Popolna postavitev delovanja in navodila za kalibracijo robota, iRVision in DCS

 

 

USPOSABLJANJE INŠTRUKTORJA

  • Vse, kar morajo vedeti inštruktorji, da lahko učence naučijo rokovanja z robotom

PROGRAMSKA OPREMA ZA RAČUNALNIŠKO SIMULACIJO ZA UČENCE

  • Šolska različica simulacijske programske opreme ROBOGUIDE
  • 20 licenc ali 5 licenc plus 1 licenčni strežnik