Standardni izobraževalni paket FANUC: enostavni način za razvoj veščin programiranja robotov

Strokovnjaki prihodnosti s področja robotskega inženiringa lahko uporabijo izobraževalno celico FANUC, t.i. plug-and-play rešitev, ki je že ob dostavi pripravljena na uporabo.

Če delate v napredni proizvodnji, je možno, da delate z robotom FANUC. Jedro izobraževalne celice FANUC predstavlja industrijski robot FANUC ER-4iA, rešitev za vsak učni načrt.

Naša izobraževalna celica postaja zelo priljubljena v šolah, srednjih šolah, na univerzah, v središčih za usposabljanje in prostorih za usposabljanje OEM po vsem svetu, saj ponuja idealen in najbolj stroškovno učinkovit način praktičnega učenja za razvoj veščin na področju robotike.

SPECIFIKACIJE ROBOTA

  • FANUC ER-4iA
  • 6-osni sodelujoči robot
  • Nosilnost: 4 kg
  • Doseg: 550mm
  • Krmilnik R-30iB Mate Plus
  • Programirna enota z zaslonom na dotik
  • Integrirani vid iRVision
  • 6 digitalnih vhodov / 2 digitalna izhoda na robotski roki
  • 20 digitalnih vhodov / 20 digitalnih izhodov na krmilniku
  • 2 x vhod Ethernet
  • 2 x dvojni zračni elektromagnetni ventil na robotski roki (dovod zraka ni vključen)

IZOBRAŽEVALNA CELICA

  • Močno anodizirano ogrodje iz aluminija v srebrni ali črni barvi
  • Kolesa za enostavni transport in stojala za stabilnost
  • 10-metrski napajalni kabel s standardnim 230-voltnim vtikačem
  • Hitro dostopna vrata z varnostnim stikalom
  • Električno prijemalo, predhodno nameščeno na robota
  • Nameščena in kalibrirana kamera
  • Plošča in deli iz najlona
  • Režasta delovna površina iz aluminija za enostavno prilagajanje
 
 

PRIPRAVLJENI ZA INDUSTRIJO 4.0/INTERNET STVARI

  • Vmesniki 2 x 10 Base-t oz. 100 Base TX
  • Podpora mrežne programske opreme kot standard:
    • Status robota, program/spremenljivke/diagnostika so na voljo preko spletnega vmesnika
    • iRVision in vmesnik za delo na daljavo iPendant
  • Na voljo so opcijski dodatni vmesniki, npr. Profinet

PAKET IZOBRAŽEVALNE PROGRAMSKE OPREME

  • Aplikacija Solitaire, pripravljena na zagon, vključno z iRVision in varnostno funkcijo Dual Check Safety (DCS), z vso izvorno kodo
  • Popolna postavitev delovanja in navodila za kalibracijo robota, iRVision in DCS
  • Popoln komplet dodatnih vaj v odprtokodnem formatu
 

USPOSABLJANJE INŠTRUKTORJA

  • Vse, kar morajo vedeti inštruktorji, da lahko učence naučijo rokovanja z robotom

PROGRAMSKA OPREMA ZA RAČUNALNIŠKO SIMULACIJO ZA UČENCE

  • Šolska različica simulacijske programske opreme ROBOGUIDE
  • 20 licenc ali 5 licenc plus 1 licenčni strežnik