Vyrobte takmer akýkoľvek diel pomocou jedinej drôtovej rezačky

Vyrezávajte pomocou elektrickej iskry do celej škály vodivých materiálov od hliníka a mede až po grafit. Technológia EDM umožňuje pri výrobe neuveriteľne jemných dielov pri veľmi vysokých rýchlostiach rezania dosiahnuť extrémnu presnosť. Navyše to nie je obmedzené na vysekávacie nože a formy. Keďže je potrebný iba jeden nástroj, tento spôsob zároveň predstavuje nízkonákladovú alternatívu popri frézovaní, sústružení, brúsení alebo preťahovaní. Navyše pomocou viacúčelového zariadenie EDM dosiahnuť celý rad odlišných postupov, a to aj bez obsluhy.
Kontaktujte nás teraz
Objavte príslušenstvo a softvérové funkcie pre FANUC Robocut

Your benefits using Wire Cut EDM 

Replace up to 8 steps with 1 wire cut EDM machine 

Wire EDM technology allows you to dispense with up to 8 steps, including pre-machining, hardening, finishing and ficturing, required in traditional machining processes such as milling, drilling or lathing. A highly economical way to cut, the impeller on left has been produced using this technique.