Motory vhodné pre váš stroj Maximálna flexibilita pre konkrétny prípad vo výrobe FANUC > FANUC CNC > Systémy pohonu > Motory Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTZákaznícky servisspráva počas celej životnostislužby údržbynáhradné dielyRiešeniaOdvetviaVyužitiaPríbehy našich zákazníkovO spoločnosti FANUCKariéraKrajinyHistóriaNovinky a udalostiKto smePrečo spoločnosť FanucKontaktujte nás MyFANUCDownload center CNC CNC SystemsDisplay and operator paneliHMI – Inteligentné rozhranie človek-strojDielenský dialógový programovací softvérConnectivityDevelopment SoftwareTechnológia jemného povrchuInteligentné ovládanie strojaFANUC Retrofit riešeniaSystémy pohonu Zosilňovače a napájacie moduly FANUCMotory CNC simulátor Získajte navigáciu Language selection follow us Sitemap Print Bez ohľadu na vašu výrobnú požiadavku (synchrónny alebo asynchrónny), rozsiahly sortiment vretenových motorov, servomotorov a momentových motorov FANUC zaisťuje ideálny mix krútiaceho momentu, akcelerácie, presnosti a výkonu, ktoré dokonale vyhovujú vašim potrebám. Servomotory Servomotory FANUC série Alpha i Tieto motory ponúkajú skvelú akceleráciu a sú ideálne pre použitie vo vysokorýchlostných a veľmi presných strojoch, ako sú napríklad lisovacie stroje: vysoká plynulosť podávania dostupné sú dve verzie: F – feritový magnet a S – výkonný motor (neodymové magnety) široký rozsah krútiaceho momentu 1 – 3000 Nm maximálne otáčky až do 8 000 ot./min. Encoder série αi s vysokým rozlíšením (32 000 000/ot.) trieda ochrany IP65 – voliteľná IP67 Servomotory FANUC, séria Beta i Tieto motory ponúkajú vysoký pomer ceny a výkonu a sú ideálne pre podávacie osi strojov na vstupe, polohovacie osi a periférne jednotky: stredná zotrvačnosť – rýchla akcelerácia dostupné sú dve verzie: F – feritový magnet a S – výkonný motor (neodymové magnety) menovitý krútiaci moment 0,2 – 40 Nm hladké otáčanie maximálne otáčky až do 6 000 ot./min. Enkóder série βi s vysokým rozlíšením (1 000 000/ot.) trieda ochrany IP65 – voliteľná IP67 Lineárne motory Lineárne motory radu LiS Priamy lineárny prenos sily s ľahkou mechanickou konštrukciou. vysoká rýchlosť (4 m/s) a vysoká akcelerácia (30 G) vďaka vysokej pevnosti dlhý zdvih a vysoká sila s viachlavovou konfiguráciou veľká stála sila (WC) 100 – 7000 N vodným chladením max. sila 300 – 17 000 N vysoká presnosť – použitie lineárnych stupníc s vysokým rozlíšením bezúdržbový mechanizmus Torque Motors Rotačné motory FANUC, séria DiS Sú ideálne ako vstavané servomotory pre stoly, veže a vysoko presné otočné osi na 5-osových strojoch: vysoký krútiaci moment vďaka silným neodymovým magnetom maximálny krútiaci moment 35 – 10 000 Nm, stály krútiaci moment 15 – 4500 Nm vysokorýchlostné modely až do 2000 ot./min nízky odpor – optimálny dizajn magnetického obvodu priamy pohon bez potreby údržby Vretenové motory Vretenové motory radu αil Výkonné motory pre vysokú akceleráciu s vysokou mechanickou presnosťou a nízkymi vibráciami (V3) – vhodné pre vysoko výkonné vretená a veľké stroje. široký rozsah stáleho výkonu až po vysoké otáčky prepínaním vinutia rozsah výkonu 0,55 – 150 kW veľký krútiaci moment dostupný pri nízkych otáčkach špeciálne verzie s dutým hriadeľom pre vnútorný prívod chladiacej kvapaliny alebo kvapaliny k dispozícii sú chladené motory trieda krytia IP40, s olejovým tesnením IP54, IP65 ako voliteľná možnosť pre niektoré modely Vretenové motory radu βil Kompaktné motory dávajú vysoký výkon/krútiaci moment a ponúkajú vynikajúci pomer cena/výkon. vysoká účinnosť a nízky vývin tepla výstupný výkon 3,7 – 15 kW vhodné pre malé a stredne veľké stroje, ako napríklad kompaktné sústruhy trieda krytia IP40, s olejovým tesnením IP54 Asynchrónne vstavané vretenové motory Asynchrónne vstavané vretenové motory radu Bil Kompaktné vstavané motory pre kompaktné, vysoko rýchlostné a vysoko výkonné stroje s najlepším prispôsobením konštrukcii mechanického stroja. veľký krútiaci moment pri nízkych otáčkach – vysoký výkon pri vysokých otáčkach rozsah výkonu 0,75 – 50 kW väčší krútiaci moment a vyšší výkon dosiahnutý účinným sálaním tepla statora forma na živicu (voliteľná možnosť) alebo rotor s medenými tyčami (niektoré modely) maximálne otáčky do 70 000 ot./min Synchrónne vstavané vretenové motory Synchrónne vstavané vretenové motory radu Bis Kompaktné vstavané motory s vysokým krútiacim momentom pre tvrdý materiál (napr. titán) a hlboké rezacie procesy. veľký krútiaci moment pri nízkych otáčkach – silná konštrukcia rotora s neodýmovým magnetom výkonový pomer 11 – 80 kW nízke zvlnenie – optimálna konštrukcia magnetického obvodu väčší krútiaci moment a vysoký výkon dosiahnutý účinným sálaním tepla formy na živicu statora vhodné pre sústruhy a frézy na ozubenie maximálne otáčky – 33 000 ot./min