Makinenize uyacak motorlar Özel üretim senaryonuz için maksimum esneklik FANUC > FANUC CNC > Sürücü sistemleri > Motorlar Menu ÜrünlerRobotlarıCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTMüşteri Hizmetlerikullanım ömrü yönetimibakım hizmetleriÇözümlerSektörlerUygulamalarMüşteri VakalarıFANUC HakkındaKariyerÜlkelerTarihçeHaberler ve etkinliklerHakkımızdaNeden-Fanucİletişim MyFANUC CNC CNC SystemsEkran tipi ve operatör paneliiHMIJob Shop Dialog Programming yazılımıConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologyAkıllı Makine KontrolüFANUC Retrofit ÇözümleriSürücü sistemleri Amplifikatörler ve güç kaynağı modülleriMotorlar CNC Simulator Gezinmeyi Al Language selection follow us Sitemap Print İmalat gereksiniminiz (senkron veya asenkron) ne olursa olsun, FANUC'un kapsamlı fener mili ve servo ve tork motorları, ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayacak tork, ivme, hassasiyet ve gücün ideal karışımını sağlar. Servo motorlar FANUC Servomotors Alpha i serisi Bu motorlar mükemmel düzeyde ivme sunar ve pres makineleri gibi büyük, yüksek hızlı ve yüksek hassasiyet gerektiren makineler için idealdir kusursuz ve yüksek hızlı besleme iki versiyonu mevcuttur: F – ferrit mıknatıs ve S – güçlü motor (neodimiyum mıknatıslar) geniş tork aralığı 1-3000 Nm 8.000 rpm'e kadar maksimum hız yüksek çözünürlüğe sahip αi Serisi enkoder (32000000/rev) koruma sınıfı IP65 – IP67 (isteğe bağlı) FANUC Servomotors Beta i serisi Yüksek bir performans-maliyet oranı sunan bu motorlar, giriş seviyesindeki makinelerdeki besleme eksenleri, konumlandırma eksenleri ve çevre birimleri için idealdir: orta seviyeli atalet – hızlı ivme iki versiyonu mevcuttur: F – ferrit mıknatıs ve S – güçlü motor (neodimyum mıknatıs) nominal tork aralığı 0,2-40 Nm kusursuz dönüş 6000 d/dk.'ya kadar maksimum hız yüksek çözünürlüğe sahip βi Serisi enkoder (1000000/rev) koruma sınıfı IP65 – IP67 (isteğe bağlı) Lineer motorlar Linear motors LiS series Direct linear force transmission with easy mechanical structure. high speed (4m/s) and high acceleration (30G) through high rigidity long stroke and high force with multi head configuration large continuous force (WC) 100-7000 N by water cooling max. force 300-17000 N high precision – applying linear scales with high resolution maintenance free mechanism Torque Motors FANUC Tork Motorları DiS serisi These are ideal as inbuilt servomotors for tables, turrets and the high precision rotary axes on 5-axis machines: large torque by strong neodymium magnets maximum torque 35-10000 Nm, continuous torque 15-4500 Nm high speed models up to 2000 rpm low ripple – optimum magnetic circuit design maintenance free direct drive Fener mili motorları Spindle motors αil series Powerful motors for high acceleration with high mechanical precision and low vibration (V3) – suited to spindles of high performance and large size machines. wide range of constant power up to high speed by winding switching power range 0.55-150 kW large torque at low speed available special versions with hollow shaft for centre-through-coolant or liquid cooled motors available protection class IP40, with oil seal IP54, IP65 as option for some models Spindle motors βil series Compact motors providing high power/torque and an excellent price/performance ratio. high efficiency and low heat generation output power 3.7-15 kW suitable for small and medium size machines such as compact lathes protection class IP40, with oil seal IP54 Asynchronous built-in spindle Motors Asynchronous built-in spindle motors BiI series Compact built-in motors for compact, high speed, and high performance machines with best adaption in mechanical machine design. large torque at low speed – high power at high speed power range 0.75-50kW larger torque and higher power achieved by efficient heat radiation of stator resin mold (option) or copper-bar rotor (some models) maximum speed up to70000 rpm Synchronous built-in spindle motors BiS series Compact built-in motors with high torque for tough material (e.g. Titanium) and heavy cutting processes. large torque at low speed – strong neodymium magnet rotor structure power ratio 11-80 kW low ripple – optimum magnetic circuit design larger torque and high power achieved by efficient heat radiation of stator resin mould suitable for lathe and gear cutting machines maximum speed – 33000 rpm