Tel EDM ROBOCUT Çok yönlü tel ile kesme makinesi FANUC > ROBOCUT Menu ÜrünlerRobotlarıCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTMüşteri Hizmetlerikullanım ömrü yönetimibakım hizmetleriÇözümlerSektörlerUygulamalarMüşteri VakalarıFANUC HakkındaKariyerÜlkelerTarihçeHaberler ve etkinliklerHakkımızdaNeden-Fanucİletişim MyFANUC ROBOCUT ROBOCUT accessoriesROBOCUT models Gezinmeyi Al Language selection follow us Sitemap Print Menu ÜrünlerRobotlarıCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTMüşteri Hizmetlerikullanım ömrü yönetimibakım hizmetleriÇözümlerSektörlerUygulamalarMüşteri VakalarıFANUC HakkındaKariyerÜlkelerTarihçeHaberler ve etkinliklerHakkımızdaNeden-Fanucİletişim MyFANUC Hızlı, doğru elektrik deşarj makinesi Tel EDM söz konusu olduğunda, doğruluk geleneksel olarak hızın maliyeti olmuştur. Bu nedenle FANUC, yeni nesil bir ROBOCUT tel ile kesme makinesi geliştirmiştir. α-CiC serisi iki çok amaçlı ve çok yönlü cihazdan oluşur. Arızalar arasındaki uzun süreler, düşük bakım, uzun ömür ve mükemmel çalışma süreleri ile, bu geleceğe hazır kıvılcım aşındırma makineleri zamandan tasarruf etmek ve üstün doğruluk ve kesme verimliliği sağlarken birim maliyetlerini düşürmek için tasarlanmıştır. BURADA TÜM ROBOCUT MODELLERİNİ KEŞFEDİN Download the flyer Broşür indirin ROBOCUT tel EDM şunları sunar: en son CNC ve servo motor teknolojisi maksimum güvenilirlik için tasarlanmış jeneratör kalın, kademeli ve konik parçaları kesebilir çoklu iş parçası işleme daha da uzun insansız işleme için kullanımı kolay CORE STITCH işlevi sadece 10 saniyede tel takma otomatik yol içi yeniden tel takma hassas ikiz servo tel gerginlik kontrolü sertleştirilmiş iş parçası tablası NEW MODEL WITH RIGID 800 MM TABLE FOR GREATER VERSATILITY Olağanüstü kesme performansında çığır açan gelişmeler Kolay tel yönetimi Tel yolunda güvenilir yeniden tel takma İşleme sürelerini önemli ölçüde azaltmak için ROBOCUT tel ile kesme makinesi, 150 mm kalınlığa kadar olan iş parçalarında tel yolunda otomatik olarak yeniden tel takar. Tutarlı tel gerginliği FANUC'un benzersiz ikiz servo tel besleme sistemi, tel gerginliğini doğru bir şekilde kontrol eder ve yüksek hassasiyette kesim sağlamak için tel titreşimini bastırır. 140 saate kadar insansız işleme Standart olarak 60 saat tel, 30 kg makara seçeneği ve tel kesici, sürekli çalışma süresini iki katından fazla uzatır. Hızlı tel takma için akıllı tel EDM yazılımı Sadece 10 saniyede otomatik tel takma FANUC'un benzersiz AWF3 Otomatik Tel Besleme takma teknolojisi, yalnızca 10 saniyede hızlı, güvenilir otomatik tel takmayı sağlar. Güvenilir tel takma ve yeniden tel takmayı sağlamak için teller, yumuşak telde bile kesinlikle düz ve çapaksız sivri uçlu bir uç bırakarak elektrikle kesilir. Bir su jeti yardımıyla teli takmak hem basit hem de çok hızlıdır. Modern CNC 7 adede kadar aynı anda kontrol edilen ekseni destekleyen ve makinenin her yönünü kontrol eden her FANUC ROBOCUT'un en önemli parçası, dünyadaki en güvenilir CNC'dir. Yüksek kaliteli kesim sağlamak için deşarj cihazı SF3 güç kaynağı, aynı kesme hızını korurken yüzey pürüzlülüğünü iyileştirmek için hem minyatürleştirme hem de yüksek frekanslı deşarj darbesi üretir. iPulse3 Deşarj Kontrolü Geniş nozül mesafeleri veya değişen kesme yükseklikleri gibi zorlu koşullar altında bile yüksek işleme hızlarında tel kopma riskini en aza indirir. Daha hızlı tel EDM kurulumları FANUC'un Kurulum Kılavuzu işlevi, ultra hızlı kurulumlar sağlar ve olası operatör hatalarını işaretleyerek hizmet dışı kalma süresini azaltır. ROBOCUT-LINKi uzaktan izleme 32 adede kadar ROBOCUT tel erozyon makinesini gerçek zamanlı olarak uzaktaki bir bilgisayardan veya elde taşınır cihazdan izleyin. Kolay ayarlanan CORE STITCH işlevi ROBOCUT α-CiC serisinin CORE STITCH işlevi, kesme işlerini daha iyi planlamanıza ve insansız işleme saatlerini uzatmanıza olanak tanır. Dikiş noktaları, herhangi bir ön programlama olmaksızın doğrudan tel kesme makinesinin CNC'sinde ayarlanır. Tel yolunda yeniden tel takma işleviyle birlikte kullanıldığında, bu, uzun süreli insansız işleme ve çok iş parçalı kesme işlemleri için ideal çözümdür. İş bittiğinde, makine için herhangi bir risk oluşturmadan parçaları manuel olarak çıkarmanız yeterlidir. ROBOCUT'unuzu özelleştirin Optimum çalışma alanı kullanımı Modele bağlı olarak, ROBOCUT'un U ve V eksenleri iş tablasının 90 mm ötesine geçebilir. Bu, pahalı kenetleme cihazlarına ihtiyaç duymadan daha küçük iş parçalarının işlenmesini sağlar. Tamamen CNC entegre 6. + 7. eksen Ek bir harici kontrol gerektirmeyen bu eksenler, doğrudan ROBOCUT CNC'den programlanır. Uygun maliyetli ve kullanımı kolay, sorunsuz iletişim, güvenilirlik ve artan üretkenlik sunarlar. Tel EDM mikro işleme İnce tel teknolojisi seçeneğimiz, teli 0,05 mm çapa kadar güvenilir şekilde takmanızı sağlar. Kolay PCD takım programlaması PCD için çok yönlü olan ROBOCUT, kesme sırasında kristallerin zarar görmemesini sağlar ve PCD takım bileme için yüksek hızlı hassas işleme sağlar. Farklı açılarda kesim yapabilen bu makine, yapıştırılmış PCD boşluklarını keskinleştirmek için idealdir. ROBOCUT CCR tablası ROBOCUT, indekslenebilen ve aynı anda kontrol edilebilen bir CCR döner tabla ile mevcuttur. ROBOCUT CCR, geniş bir aralıkta maksimum hassasiyet sunan bir FANUC servo motor ve döner kodlayıcı ile donatılmıştır. AI Termal Yer Değiştirme Kompanzasyonu Çoklu sıcaklık sensörleri ve yapay zeka ile makine öğrenimi sayesinde, makine sıcaklığın büyük ölçüde değiştiği bir odada olsa bile stabil bir kesim gerçekleştirilebilir.
Tel yolunda güvenilir yeniden tel takma İşleme sürelerini önemli ölçüde azaltmak için ROBOCUT tel ile kesme makinesi, 150 mm kalınlığa kadar olan iş parçalarında tel yolunda otomatik olarak yeniden tel takar.
Tutarlı tel gerginliği FANUC'un benzersiz ikiz servo tel besleme sistemi, tel gerginliğini doğru bir şekilde kontrol eder ve yüksek hassasiyette kesim sağlamak için tel titreşimini bastırır.
140 saate kadar insansız işleme Standart olarak 60 saat tel, 30 kg makara seçeneği ve tel kesici, sürekli çalışma süresini iki katından fazla uzatır.
Modern CNC 7 adede kadar aynı anda kontrol edilen ekseni destekleyen ve makinenin her yönünü kontrol eden her FANUC ROBOCUT'un en önemli parçası, dünyadaki en güvenilir CNC'dir.
Yüksek kaliteli kesim sağlamak için deşarj cihazı SF3 güç kaynağı, aynı kesme hızını korurken yüzey pürüzlülüğünü iyileştirmek için hem minyatürleştirme hem de yüksek frekanslı deşarj darbesi üretir.
iPulse3 Deşarj Kontrolü Geniş nozül mesafeleri veya değişen kesme yükseklikleri gibi zorlu koşullar altında bile yüksek işleme hızlarında tel kopma riskini en aza indirir.
Daha hızlı tel EDM kurulumları FANUC'un Kurulum Kılavuzu işlevi, ultra hızlı kurulumlar sağlar ve olası operatör hatalarını işaretleyerek hizmet dışı kalma süresini azaltır.
ROBOCUT-LINKi uzaktan izleme 32 adede kadar ROBOCUT tel erozyon makinesini gerçek zamanlı olarak uzaktaki bir bilgisayardan veya elde taşınır cihazdan izleyin.
Optimum çalışma alanı kullanımı Modele bağlı olarak, ROBOCUT'un U ve V eksenleri iş tablasının 90 mm ötesine geçebilir. Bu, pahalı kenetleme cihazlarına ihtiyaç duymadan daha küçük iş parçalarının işlenmesini sağlar.
Tamamen CNC entegre 6. + 7. eksen Ek bir harici kontrol gerektirmeyen bu eksenler, doğrudan ROBOCUT CNC'den programlanır. Uygun maliyetli ve kullanımı kolay, sorunsuz iletişim, güvenilirlik ve artan üretkenlik sunarlar.
Tel EDM mikro işleme İnce tel teknolojisi seçeneğimiz, teli 0,05 mm çapa kadar güvenilir şekilde takmanızı sağlar.
Kolay PCD takım programlaması PCD için çok yönlü olan ROBOCUT, kesme sırasında kristallerin zarar görmemesini sağlar ve PCD takım bileme için yüksek hızlı hassas işleme sağlar. Farklı açılarda kesim yapabilen bu makine, yapıştırılmış PCD boşluklarını keskinleştirmek için idealdir.
ROBOCUT CCR tablası ROBOCUT, indekslenebilen ve aynı anda kontrol edilebilen bir CCR döner tabla ile mevcuttur. ROBOCUT CCR, geniş bir aralıkta maksimum hassasiyet sunan bir FANUC servo motor ve döner kodlayıcı ile donatılmıştır.
AI Termal Yer Değiştirme Kompanzasyonu Çoklu sıcaklık sensörleri ve yapay zeka ile makine öğrenimi sayesinde, makine sıcaklığın büyük ölçüde değiştiği bir odada olsa bile stabil bir kesim gerçekleştirilebilir.