FANUC Tarihçe
Çok uzun bir yol katettik
FANUC kurucusu Dr. Seiuemon Inaba'nın sayısal kontrol (NC) konseptine öncülük ettiği şirket, 1956 yılındaki kuruluşundan itibaren dünya çapındaki bir imalat devriminin en ön sırasında yerini almıştır. Dr. Inaba, ilk elektrikli darbe motorunu icat ederek bunun için sayısal bir kontrol programlayıp onu bir makine takımına koymuş ve böylelikle 1950'lerin sonlarında tek bir makine parçasının otomasyonundan ileriki yıllarda tüm üretim hattının otomasyonuna evrilmiş bu çığır açan gelişmeyi başlatmıştır.
Daima otomasyonun sınırlarını genişletmeye, üretkenliği artırmaya ve maliyetleri düşürmeye çalışan Dr. Inaba ve ekibi, bunun ardından makine takımını yüklemekte aynı prensipleri kullanan bir robot geliştirmiştir.
Dr. Inaba'nın çalışması sayesinde dünya genelindeki diğer imalatçılar ve mühendislik şirketleri de bu teknolojiden faydalanmış, maliyetleri düşürmüş ve üretkenliği artırmıştır. FANUC, 70'li ve 80'li yıllar arasında fabrikalarda yerini almış ROBOCUT, ROBODRILL ve ROBOSHOT gibi dünya lideri ürünleri sayesinde gittikçe artan geniş bir uygulama ve müşteri yelpazesine optimize çözümler sağlayabilmiştir. FANUC şirketi, Japonya'da NC makine takımları ve robotlara sahip otomatik bir fabrikayı kurup çalıştıran ilk şirket olmuştur.
FANUC, kuruluşundan sonraki altmış yıl içinde dünya genelinde kurulu 4.9 milyon CNC kontrolü ve 810.000 robotuyla fabrika otomasyonu alanında dünyanın lider imalatçısıdır. Ancak bir şey hiç değişmemiştir: O da FANUC'un otomasyon sınırlarını genişletmek ve müşterilerine imalat süreçlerini optimize etmelerinde yardımcı olmak konusunda sergilediği içten bağlılıktır.