Доступ до навігації

R-2000iD/100FH

Порожнистий маніпулятор і висока продуктивність

Ця модель має вантажопідйомність 100 кг та ідеально пасує до виконання будь-яких вантажно-розвантажувальних робіт в різних умовах. Порожниста конструкція руки маніпулятора забезпечує внутрішнє прокладення кабелів із безперешкодним доступом до вбудованих технологічних кабелів для самостійної заміни завдяки широко відкритим отворам для обслуговування. Монтажну площу зменшено на 23 % порівняно з моделями R-2000iC. Компактна форма й конструкція значно полегшують процес інтеграції, а прокладення вбудованих технологічних кабелів демонструє величезну перевагу під час автономного моделювання завдяки повністю усуненим контурам перешкод кабелів. 

ОСІ РОБОТА

6

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

2605 мм

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

100 кг

Скачати листівку
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
Нескінченні можливості

Отримайте ще більше від свого промислового робота зі спеціально призначеними аксесуарами та опціями програмного забезпечення FANUC, такими як SpotTool, iRVision або програмного забезпечення з подвійною перевіркою безпеки (DCS). Зробіть свій робот розумнішим та здатним самостійно поліпшувати продуктивність за допомогою унікальної системи навчання стримуванню вібрацій.

Інтелект

Відкрийте для себе функції інтелектуального бачення FANUC

Зручність

Більше зручності з пультом iPendant touch

Інтерфейс

Дізнатися про нове покоління передових технологій з контролером FANUC R-30iB

Рух

Знайдіть наш спеціально створений спектр рішень для поліпшення руху

Безпека

Інтелектуальні функції безпеки заощаджують простір та гроші