Доступ до навігації

R-2000iD/165FH

Порожнистий маніпулятор і висока продуктивність

Ця модель робота з порожнистим маніпулятором має вантажопідйомність 165 кг та ідеально підходить для операцій із використанням технологічних кабелів, наприклад для точкового зварювання або завантаження/розвантаження матеріалів. Порожниста конструкція маніпулятора забезпечує внутрішнє прокладення кабелів із безперешкодним доступом до вбудованих технологічних кабелів для самостійної заміни завдяки широко відкритим отворам для обслуговування. Монтажну площу зменшено на 23 % в порівнянні з моделями R-2000iC. Компактна форма й конструкція значно полегшують процес вбудовування, а прокладення вбудованих технологічних кабелів демонструє величезну перевагу вже під час автономного моделювання завдяки повністю усуненим інтерференційним контурам кабелів

КІЛЬКІСТЬ ОСЕЙ РОБОТА

6

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

2605 mm

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

165 kg

СКАЧАТИ ПАСПОРТ ВИРОБУ
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
Нескінченні можливості

Отримайте ще більше від свого промислового робота зі спеціально призначеними аксесуарами та опціями програмного забезпечення FANUC, такими як SpotTool, iRVision або програмного забезпечення з подвійною перевіркою безпеки (DCS). Зробіть свій робот розумнішим та здатним самостійно поліпшувати продуктивність за допомогою унікальної системи навчання стримуванню вібрацій.

Інтелект

Відкрийте для себе функції інтелектуального бачення FANUC

Зручність

Більше зручності з пультом iPendant touch

Інтерфейс

Дізнатися про нове покоління передових технологій з контролером FANUC R-30iB

Рух

Знайдіть наш спеціально створений спектр рішень для поліпшення руху

Безпека

Інтелектуальні функції безпеки заощаджують простір та гроші