Електродвигуни для ваших верстатів Максимальна гнучкість для підтримки ваших виробничих процесів FANUC > Системи ЧПК FANUC > Привідні системи > Motoren Menu ПродукціяРоботиЧПКROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTПідтримкакерування терміном експлуатаціїтехнічне обслуговуваннязапчастиниРішенняГалузі промисловостіЗастосуванняІсторії клієнтівПро FANUCКар’єраКраїниІсторіяНовини та подіїПро насЧому-FANUCЗв’язатися з нами MyFANUCDownload center ЧПК Системи і рішення FANUC ЧПКТип дисплея і панель оператора iHMI - Інтелектуальний інтерфейс між людиною і машиноюПрограмне забезпечення діалогового програмування ремонтної майстерніConnectivityDevelopment SoftwareТехнологія Fine SurfaceРозумне керування обчислювальною машиноюРішення для модернізації від FANUCПривідні системи Сервопідсилювачі й модулі живленняMotoren Засіб моделювання ЧПК Доступ до навігації Language selection follow us Sitemap Print Незалежно від ваших виробничих потреб (синхронний або асинхронний) широкий асортимент шпиндельних, високомоментних і серводвигунів FANUC забезпечить ідеальне поєднання крутного моменту, прискорення, точності та потужності. Серводвигуни Серводвигуни FANUC серії Alpha i Ці двигуни мають відмінне прискорення та ідеально підходять для використання у великих високошвидкісних і високоточних верстатах, наприклад пресах: стабільна рівномірність подавання; доступні дві версії (F – з феритовим магнітом і S – з потужним двигуном (неодимові магніти)); широкий діапазон вихідного моменту (1–3 000 Нм); максимальна швидкість – 8000 об/хв; перетворювач серії αi з високою роздільною здатністю (32 000 000/об.); клас захисту – IP65, додатково – IP67. Серводвигуни FANUC серії Beta i Пропонуючи чудове поєднання високої потужності та низької вартості, ці двигуни ідеально підходять для осей подачі на станках початкового рівня, позиціонуючих осей і периферійних пристроїв: середня інертність – швидке прискорення; доступні дві версії: F – з феритовим магнітом і S – з потужним двигуном (неодимові магніти); номінальний діапазон вихідного моменту – 0,2–40 Н·м; плавний хід; максимальна швидкість – 6 000 об/хв; перетворювач серії βi з високою роздільною здатністю (1 000 000/об); клас захисту – IP65, додатково – IP67. Лінійні двигуни Linear motors LiS series Direct linear force transmission with easy mechanical structure. high speed (4m/s) and high acceleration (30G) through high rigidity long stroke and high force with multi head configuration large continuous force (WC) 100-7000 N by water cooling max. force 300-17000 N high precision – applying linear scales with high resolution maintenance free mechanism Torque Motors Моментні двигуни FANUC серії DiS These are ideal as inbuilt servomotors for tables, turrets and the high precision rotary axes on 5-axis machines: large torque by strong neodymium magnets maximum torque 35-10000 Nm, continuous torque 15-4500 Nm high speed models up to 2000 rpm low ripple – optimum magnetic circuit design maintenance free direct drive Шпиндельні двигуни Spindle motors αil series Powerful motors for high acceleration with high mechanical precision and low vibration (V3) – suited to spindles of high performance and large size machines. wide range of constant power up to high speed by winding switching power range 0.55-150 kW large torque at low speed available special versions with hollow shaft for centre-through-coolant or liquid cooled motors available protection class IP40, with oil seal IP54, IP65 as option for some models Spindle motors βil series Compact motors providing high power/torque and an excellent price/performance ratio. high efficiency and low heat generation output power 3.7-15 kW suitable for small and medium size machines such as compact lathes protection class IP40, with oil seal IP54 Asynchronous built-in spindle Motors Asynchronous built-in spindle motors BiI series Compact built-in motors for compact, high speed, and high performance machines with best adaption in mechanical machine design. large torque at low speed – high power at high speed power range 0.75-50kW larger torque and higher power achieved by efficient heat radiation of stator resin mold (option) or copper-bar rotor (some models) maximum speed up to70000 rpm Synchronous built-in spindle Motors Synchronous built-in spindle motors BiS series Compact built-in motors with high torque for tough material (e.g. Titanium) and heavy cutting processes. large torque at low speed – strong neodymium magnet rotor structure power ratio 11-80 kW low ripple – optimum magnetic circuit design larger torque and high power achieved by efficient heat radiation of stator resin mould suitable for lathe and gear cutting machines maximum speed – 33000 rpm