Сервопідсилювачі й модулі живлення FANUC Енергоефективність і економічність FANUC > Системи ЧПК FANUC > Привідні системи > Сервопідсилювачі й модулі живлення Menu ПродукціяРоботиЧПКROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTПідтримкакерування терміном експлуатаціїтехнічне обслуговуваннязапчастиниРішенняГалузі промисловостіЗастосуванняІсторії клієнтівПро FANUCКар’єраКраїниІсторіяНовини та подіїПро насЧому-FANUCЗв’язатися з нами MyFANUCDownload center ЧПК Системи і рішення FANUC ЧПКТип дисплея і панель оператора iHMI - Інтелектуальний інтерфейс між людиною і машиноюПрограмне забезпечення діалогового програмування ремонтної майстерніConnectivityDevelopment SoftwareТехнологія Fine SurfaceРозумне керування обчислювальною машиноюРішення для модернізації від FANUCПривідні системи Сервопідсилювачі й модулі живленняMotoren Засіб моделювання ЧПК Доступ до навігації Language selection follow us Sitemap Print Енергоефективні підсилювачі FANUC, призначені для застосування в найсучасніших процесах обробки, поєднують підвищену продуктивність із всесвітньо відомою надійністю. Сервопідсилювачі Сервопідсилювачі FANUC серії ALPHA i Завдяки здатності відновлювати джерела живлення та низьким показникам втрати потужності ці прилади надзвичайно енергоефективні. Розроблені з використанням модульної конструкції з αiPS (модулі живлення), αiSP (шпиндельний підсилювач) і αiSV (сервопідсилювач), ці моделі мають вбудовану функцію виявлення протікання й безпечного вимкнення обертального моменту в серво- й шпиндельних підсилювачах. Виконувати технічне обслуговування – просто. Заміна монтажної плати або вентилятора не потребує демонтажу. Key Features modular structure with αiPS (power supply), αiSP (spindle amplifier), and αiSV (servo amplifier) compact amplifier unit for 1 spindle & 3 axes built-in Leakage Detection function Safe Torque Off function in servo and spindle amplifier quick maintenance by circuit board and fan replacement without disassembly 75/100kW spindle amplifier (400V) with high efficient SIC (silicon carbide) power circuit available Various power supply modules αiPSs with sinusoidal input – stabilized DC link SSM modules for voltage protection of spindle and servo amplifier Сервопідсилювачі FANUC серії Beta i Економне рішення з інтегрованим джерелом живлення. Ця лінійка моделей постачається із сервопідсилювачем для однієї чи двох осей або як комплект із компактного шпинделя та сервопідсилювача для одного шпинделя та щонайбільше трьох сервоосей. Завдяки низьким показникам втрати потужності вони також мають функцію безпечного вимкнення обертального моменту. Технічне обслуговування цих моделей зовсім просте, а заміна монтажної плати або вентилятора не потребує демонтажу. Крім того, можлива комплектація сервопідсилювачем для додаткових осей, а в наборі з моделями βiSVSP/βiSVSP це стане доступним рішенням для малих і середніх токарних верстатів. Key Features servo amplifier for up to 2 axes compact amplifier unit for 1 spindle & up to 3 axes low loss power devices safe torque off function quick maintenance by circuit board and fan replacement without disassembly servo amplifier suitable for auxiliary axes βiSVSP/βiSVSPc especially for economical small/medium size compact lathe or milling machines