AI Servo Monitor

Виявлення несправностей та прогнозування помилок

AI Servo Monitor — це програмне забезпечення, яке візуалізує несправності систем приводу для сервоприводів і шпинделів засобами машинного навчання. Він може аналізувати дані щоденної обробки та відображати результати у вигляді інтуїтивно зрозумілих графіків. Користувачі можуть легко відстежувати несправності на верстаті, який оснащено ЧПК FANUC. Разом із даними, які збирає MT-LINKi чи ROBODRILL-LINKi, AI Servo Monitor аналізує записані виробничі дані кожної приводної системи.

Завантажити рекламну листівку

Ключові переваги

  • Кращий час безвідмовної роботи для фрезерних верстатів із ЧПК FANUC.
  • Підвищення продуктивності шляхом кращого планування технічного обслуговування.
  • Зниження витрат за рахунок раннього виявлення проблем

KEY FEATURES

  • Condition monitoring of mechanical elements of an axes
  • No need for additional sensors as data comes directly from the machine servo motor allowing a failure prediction system to be easily created
  • Monitoring of the anomaly score in intuitive graphs (Web UI)
  • Automatic creation of a baseline model through machine learning

Основні функції AI Servo Monitor

Бажаєте підвищити продуктивність виробництва? Наші спеціалісти готові допомогти вам!

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ