OMNI edge



Система OMNI edge OMNI edge для FIELD відстежує стан змащення та пошкодження направляючих THK LM у програмах FANUC. Датчик вібрації можна легко модернізувати для існуючих рейок LM. Датчик виявляє коливання під час певних рухів, які запускаються ЧПК FANUC або контролером робота. Виявлені коливання аналізуються в сигнали для змащення та пошкодження за допомогою унікального алгоритму в підсилювачі THK. Ці сигнали про змащення та пошкодження відображаються на інформаційній панелі програми в системі FIELD.

Користувач програми FANUC, виробник виробничої лінії або її оператор можуть установити власний поріг для кожного стану, щоб генерувати попереджувальні сигнали. Максимум 90 датчиків в 1 FIELD BASE Pro підтримуватимуть користувачів поблизу виробничої лінії для прогнозного технічного обслуговування. Крім того, у поєднанні з іншими додатками системи FIELD, які зараз розробляються, можна буде отримати ще більші переваги.

ЗАВАНТАЖИТИ РЕКЛАМНУ ЛИСТІВКУ


Ключові переваги

  • Заощадження часу та грошей завдяки застосуванню технічного обслуговування залежно від стану до пристроїв, підключених до системи FIELD.
  • Легко почати з модернізації вібраційних датчиків IoT.
  • Технічне обслуговування можна покращити шляхом поєднання результатів діагностики OMNI edge з іншими додатками, пов’язаними з техобслуговуванням, у системі FIELD (наприклад, оптимізацією щомісячного змащування або додатками для прогнозованого технічного обслуговування).

Ключові риси

  • Підсилювач THK може аналізувати дані коливань датчиків у сигнали для змащування та стану пошкодження за своїм унікальним алгоритмом. 50-річний досвід роботи THK з кульковими та роликовими підшипниками всіх типів включено в цей алгоритм.
  • Щоб отримати суттєву панель приладів, користувачі повинні виміряти коливання за однакового програмування швидкості та руху. Звичайне налаштування програми резистора для ЧПК FANUC або контролера робота може призвести до значної інформаційної панелі.
  • Спеціально для операторів виробничої лінії до 1 FIELD BASE Pro можна підключити до 90 датчиків. (3 датчика на 1 підсилювач THK. Підсилювач 30 THK на 1 FIELD BASE Pro.)

APP PREVIEW

Do you want to increase your productivity? Our specialists are looking forward to supporting you.

CONTACT US TO DIGITALISE YOUR BUSINESS