Depalettieren, Laden, Linienbeschickung und viele weitere Aufgaben entlang der Front-of-Line – automatisieren Sie es einfach: Mit intelligenten Systemapplikationen und maßgeschneiderten Lösungen von FANUC. Und Robotern mit bis zu 2.300 kg Tragkraft.
Automatisierungsprozesse mit CNCs und Maschinen
FANUC liefert der Automobilindustrie hochklassige CNC-Steuerungen und Maschinen speziell für die Teilefertigung und die Werksausrüstung. Ob Bohren, Fräsen, Gewindebohren, Ausbohren, komplexe Bearbeitungen, Spritzgießen oder Drahterodieren, bei FANUC finden Sie immer eine Lösung für schnellere Taktzeiten und höhere Durchsatzleistung. Produkte von FANUC sind extrem zuverlässig, auf ultimative Genauigkeit ausgelegt und lassen sich an eine Vielzahl von Aufgaben einfach anpassen.
Erhöhen Sie auch am Ende der Produktionslinie Ihre Flexibilität und Produktivität durch Automatisierung. Manuelles Einpacken, Etikettieren, Verpacken und Palettieren ist anstrengend und monoton. Hier können Maschinen helfen und das Ergebnis bei geringeren Kosten optimieren. Und auch die Entwicklungen in den Bereichen Lagerung und Logistik machen nicht halt. Nutzen Sie die Vorteile, die automatisierte Systeme von FANUC bieten.