CNC-Nachrüstungen: Verlängern Sie mit einem neuen FANUC-Steuersystem die Lebensdauer Ihrer Werkzeugmaschine

 

A Eine Werkzeugmaschine rangiert in den meisten Produktionsstätten unter den wichtigsten und zugleich teuersten Gerätschaften – eine massive Kapitalinvestition, die viele Jahre lang halten muss. Die Nachrüstung eines in die Jahre gekommenen CNC-Systems mit einer neuen FANUC Steuerung sorgt nicht nur langfristig für Kosteneinsparungen, sondern verbessert auch die Produktivität, die Betriebszeit, die Zuverlässigkeit und die Effizienz Ihrer Maschine. Und ganz nebenbei kann eine CNC-Nachrüstung mit FANUC Lösungen auch noch dazu beitragen, den Kundenwünschen der Zukunft zu entsprechen.


Broschüre herunterladen

Was versteht man unter einer CNC-Nachrüstung?

Eine CNC-Nachrüstung beinhaltet Upgrades der folgenden Komponenten:

  • Steuersystem
  • Display-Einheit
  • Servo- und Spindelmotoren
  • Verstärker
  • Kabel
  • Ein-/Ausgabegeräte, einschließlich Bedienfeld

Eine CNC-Nachrüstung ist preisgünstiger als eine neue Maschine

Eine Nachrüstung der Werkzeugmaschine mit den neuesten CNC-Technologien ist üblicherweise die preisgünstigste und wirtschaftlich nachhaltigste Lösung, um die allgemeine Performance zu steigern. Denn ein Nachrüstprojekt kostet deutlich weniger als eine neue Maschine – vor allem, wenn Sie auch die versteckten Kosten berücksichtigen, die etwa für die Ausstattung mit Werkzeugen, die Armaturen, das Ständerwerk und Fundamente entstehen. Zudem können bei neuen Maschinen ergänzende Schulungen für Bediener und Wartungspersonal notwendig werden.

Key advantages of FANUC CNC Series

FANUC CNC systems deliver utmost precision, flawless surface quality and the shortest possible cycle times. These attributes translate into less non-productive time and eliminate the inaccuracies that occur in multiple part set-ups. Here are a few further benefits

FANUC iHMI ist:

  • Für alle Werkzeugmaschinen: Drehmaschinen, Drehzentren, Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren, Multifunktionsmaschinen, Transfermaschinen, Schleifmaschinen, EDM-Maschinen, LASER, Wasserstrahl- und Plasmaschneidmaschinen, etc.
  • Individuell konfigurierbar: Mit FANUC PICTURE können Sie Ihre eigenen Masken und Zyklen erstellen, um Bedienfehler zu reduzieren, die Bedienung zu erleichtern, die Produktivität zu verbessern und die Maschinen- und Prozesssteuerung zu vereinfachen.
  • Mühelos automatisierbar: QSSR (Quick and Simple Start-up of Robotisation) ermöglicht eine problemlose Automation über das CNC-Bedienfeld. Dank dem QSSR G-Code-Feature können die Mitarbeiter ihre Roboter über das FANUC CNC ganz einfach der ISO-Norm entsprechend im G-Code-Format programmieren. Auch diejenigen, die die Programmiersprache der Robotik nicht beherrschen, benötigen so keine zusätzliche Schulung mehr. Exzellent in der Kommunikation: Ein neues FANUC CNC bietet zahlreiche Netzwerkfunktionen – einschließlich der Möglichkeit zum Hoch- und Herunterladen von Programmen, der Einstellung von Parametern, der Anzeige des Maschinenstatus und der Umsetzung präventiver Wartungsstrategien.
  • Exzellent in der Kommunikation: Ein neues FANUC CNC bietet zahlreiche Netzwerkfunktionen – einschließlich der Möglichkeit zum Hoch- und Herunterladen von Programmen, der Einstellung von Parametern, der Anzeige des Maschinenstatus und der Umsetzung präventiver Wartungsstrategien.

Die Umsetzung der Nachrüstprojekte liegt in den Händen spezialisierter, von FANUC geschulter Fachfirmen – unabhängig davon, ob Sie ein bestehendes FANUC-CNC ersetzen oder vom CNC eines anderen Anbieters auf FANUC umsteigen möchten.

Sprechen Sie noch heute mit unseren Nachrüstexperten!


Jig grinding machines from the fountain of youth

Retrofit specialist imparts new properties to old Hauser grinding machines

Due to its high requirements in precision, jig grinding is a niche market. They are simply very special products for drilling or form grinding that require a high quality surface finish and have tolerances in the lower μm area. This is because jig-grinding machines are primarily deployed for the most demanding machining operations in punching-die construction and mould-making as well as for high-precision parts in optical equipment or for special precision components. For this reason, the machines are produced in small quantities, which, combined with the high precision requirements, makes prices high.

Read more about Jig

Wie können wir Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne.

KONTAKTIEREN SIE UNS