Maschineneigenschaften ändern sich mit der Zeit durch Veränderungen von Last, Temperatur, Maschinenposition, Verschleiß usw. Smart Machine Control bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen verschiedene Maschinen-Kontrollfunktionen verbessert werden. Was diese Funktionen „smart“ macht, ist, dass sie sich in Echtzeit automatisch an veränderte Maschinenbedingungen anpassen. Die kürzesten Zykluszeiten, höchste Präzision und Bearbeitungsqualität können nachhaltig erreicht werden.
So passt Smart Adaptive Control während der Rohbearbeitung beispielsweise die Zufuhrrate an die tatsächliche Spindellast und Temperatur an. Dadurch unterstützt Sie Smart Adaptive Control, um die Leistung Ihrer Werkzeugmaschine voll zu nutzen und die Zyklusdauer zu verringern.
Ein weiteres Beispiel ist Smart Machining Point Control. Diese Funktion sagt die Bewegung des Maschinenpunktes mithilfe eines Modells voraus und unterdrückt Vibrationen. Dadurch werden Positionsfehler verringert. Smart Machining Point Control verbessert somit die Oberflächenqualität von bearbeiteten Teilen.