FANUC bietet eine große Auswahl an Produkten zum Aufbau von Bedienschnittstellen für viele Maschinenarten. Mit dem modularen System können verschiedene Bedienschnittstellen von Touchscreens bis hin zu sehr großen Bedienfeldern mit PC-basiertem 19-Zoll-Display und Sicherheitstastaturen entworfen werden.
Hier finden Sie das richtige Display und Bedienfeld für Ihre Anwendung:
- Standard-Displays von 8,4" bis 15"
- PC-Displays für industrielle Anlagen von 10,4" bis 21,5"
- Geräte/Tastaturen zur manuellen Dateneingabe
- Verschiedene Arten von Maschinenbedienfeldern
- Tragbare Bedienfelder