AI Servo Monitor

Erkennung von Anomalien und Prognose von Ausfällen

AI Servo Monitor ist eine Software, die über maschinelles Lernen Anomalien an den Antriebssystemen für Servos und Spindeln erkennen und visuell aufbereiten kann. Dazu analysiert sie die täglich anfallenden Prozessdaten und stellt die Ergebnisse in intuitiven Grafiken dar. Als Benutzer können Sie auf diese Weise mühelos Abweichungen im Verhalten Ihrer Maschine erkennen, sofern diese mit einem CNC von FANUC ausgestattet ist. Für die Analysen nutzt AI Servo Monitor die gespeicherten Produktionsdaten aller Antriebssysteme und die von MT-LINKi erfassten Daten.

Infoblatt herunterladen

Wesentliche Vorteile

  • Weniger Ausfallzeiten bei Fräsmaschinen mit CNC von FANUC.
  • Steigerung der Produktivität durch bessere Planung von Wartungstätigkeiten.
  • Senkung von Kosten dank frühzeitiger Erkennung von Problemen.

KEY FEATURES

  • Condition monitoring of mechanical elements of an axes
  • No need for additional sensors as data comes directly from the machine servo motor allowing a failure prediction system to be easily created
  • Monitoring of the anomaly score in intuitive graphs (Web UI)
  • Automatic creation of a baseline model through machine learning

Grundfunktionen von AI Servo Monitor

Möchten auch Sie die Leistung Ihrer Produktion steigern? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne!

KONTAKTIEREN SIE UNS, UM IHR UNTERNEHMEN ZU DIGITALISIEREN