ROBOTIKSCHULUNG FÜR SCHULEN UND UNIVERSITÄTEN

Alle grundlegenden Roboterkenntnisse vereint in einem speziellen Robotik-Paket

Bei FANUC ist die Automation eine Leidenschaft. Automatisierte Lösungen tragen in hohem Maße zur Fertigungseffizienz bei und steigern die Produktivität, verbessern die Qualität und minimieren die Kosten.

In Anbetracht der aufregenden Zukunft, die dieser Industrie bevorsteht, liegt uns das Thema Schulung ebenfalls am Herzen. Deshalb haben wir für Sie verschiedene, Ihren Bedürfnissen entsprechende FANUC Schulungspakete zusammengestellt.

Die bereits vorhandene Bildungszelle von FANUC, ausgestattet mit einem FANUC ER-4iA Standard-Industrieroboter, erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Die neue Option, die FANUC CRX Bildungszelle mit einem kollaborierenden Roboter, ermöglicht es Schulen, Hochschulen, Universitäten, Schulungszentren und OEM-Ausbildungsstätten, den Lernenden eine Auswahl an Automatisierungskonzepten anzubieten.

Diese Komplettpakete für die Robotikschulung wurden speziell für Schüler entwickelt und ermöglichen es ihnen, praxisnahe Erfahrungen mit der Programmierung und Bedienung modernster Industrie- oder kollaborierender Roboter zu sammeln. Der Inhalt der Pakete ist für moderne Fabrikanwendungen äußerst relevant und enthält alles, was Ausbilder benötigen, um Schülern die Programmierung und Bedienung von Robotern beizubringen.

ROBOTER-SPEZIFIKATIONEN

  • FANUC ER-4iA
  • 6 Achsen mechanische Einheit
  • Nutzlast: 4 kg
  • Reichweite: 550 mm
  • R-30iB Mate Plus Controller
  • iPendant mit Touchscreen
  • iRVision integrierte Bildverarbeitung
  • 6 digitale Eingänge / 2 digitale Ausgänge am Roboterarm
  • 20 digitale Eingänge / 20 digitale Ausgänge an der Steuerung
  • 2 x Ethernet-Anschlüsse
  • 2 x Doppelluftmagnete am Roboterarm (Luftversorgung nicht enthalten)

BILDUNGSZELLE

  • Stabiler Rahmen aus eloxiertem Aluminium, erhältlich in Silber und Schwarz
  • Räder für den einfachen Transport und Füße für die Stabilität
  • 10 m langes Stromkabel mit Standard 230V-Stecker
  • Leicht zugängliche Tür mit Sicherheitsschalter
  • Elektrischer Greifer am Roboter vormontiert
  • Montierte und kalibrierte Kamera
  • Solitaire-Platte und Teile aus Nylon
  • Geschlitzte Aluminium-Arbeitsfläche für einfache kundenspezifische Anpassung

INDUSTRIE 4.0/IoT BEREIT

  • 2 x 10 Base-T oder 100 Base-TX Schnittstellen
  • Ethernet-Softwareunterstützung als Standard:
    • Roboterstatus, Programm/Variablen/Diagnose über Web-Interface verfügbar
    • iRVision und iPendant Fernschnittstelle
  • Optional zusätzliche Schnittstellen, z.B. Profinet verfügbar

SCHULUNGSSOFTWARE-PAKET

  • Betriebsbereite Solitaire-Anwendung einschließlich iRVision und Dual Check Safety, mit vollständigem Quellcode
  • Vollständige Bedienungsanleitung und Kalibrierungsanweisungen für Roboter, iRVision und DCS
    Umfangreiche zusätzliche Übungen im „Open Source“-Format

AUSBILDERSCHULUNG

  • Alles, was Ausbilder wissen müssen, um Schülern die Bedienung eines Roboters beizubringen

PC-SIMULATIONSSOFTWARE FÜR SCHÜLER

  • ROBOGUIDE Simulationssoftware in der akademischen Version
  • 20 Lizenzen oder 5 Lizenzen plus 1 Lizenzserver

Stolzer Partner von Worldskills

Seit 1956 ist FANUC Vorreiter bei der Entwicklung von numerisch gesteuerten Maschinen in der Automatisierungsbranche. Derzeit sind weltweit 750 000 FANUC-Roboter installiert. FANUC ist seit 2018 stolzer globaler Partner von WorldSkills. Durch diese Partnerschaft möchte FANUC dazu beitragen, junge Menschen aus der ganzen Welt auf die Robotikbranche vorzubereiten. Weltweit ist die Anzahl der installierten Roboter in den letzten 10 Jahren drastisch gestiegen. FANUC legt großen Wert darauf, die Ausbildung der jungen Generation zu fördern, um sie auf diese neuen Berufe in der Robotik vorzubereiten. Wir betrachten die Unterstützung dieser Ausbildung auch als Teil unseres Beitrags zur weltweiten Produktionsentwicklung.

Was spricht für FANUC?

FANUC produziert die weltweit größte Auswahl an Industrierobotern sowie eine breite Palette spezieller Lösungen für Motion-Anwendungen. Mit 750 000 installierten Geräten weltweit sind FANUC-Roboter überall in Fabriken und Produktionsanlagen zu finden.

Lernen Sie mit dem FANUC Schulungspaket, wie man Industrieroboter auf einfache Weise programmiert und bedient. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre Niederlassung.