Die Steuerung ohne mechanische Einheiten und ohne Roboterkinematik
Die Steuerung J-30iB ist eine etablierte FANUC Steuerung, die ein hohes Maß an Flexibilität erzielt, sodass sie sich für jegliche Automationslösungen mit Positionieraufgaben eignet. Sie schließt Servoantriebe ein, aber keine mechanischen Einheiten oder Roboterkinematik. Die Steuerung ist in drei unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich, die sich für jeweils unterschiedliche Anwendungen eignen - von kleinen bis zu großen. Maßgeschneiderte Konfigurationen sind auf Anfrage möglich und werden nach technischer Bewertung realisiert.
FLYER HERUNTERLADEN