FANUC Servo-Positionierer Die Kraft, um mehr zu erreichen FANUC > Roboter > Roboterzubehör > Bewegung > Positioners Menu ProdukteRoboterCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTKundendienstLebenszyklus-ManagementWartungsserviceErsatzteileLösungenBranchenApplikationenFallbeispiele von KundenÜber FANUCKarriereLänderGeschichteNeuigkeiten und VeranstaltungenWer wir sindWarum-FanucKontaktieren-Sie-uns MyFANUCDownload center Roboter RoboterfinderRange overviewRoboterzubehör Steuerung R-30iB PlusSichtBewegung Positioners SicherheitROBOGUIDEHandführungsfunktionCRX Partner Equipment SchulungspaketSteuerung J-30iB Navigation zeigen Language selection follow us Sitemap Print FANUC Servo-Positionierer eröffnen neue Optionen und bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren FANUC Roboter vielseitiger einzusetzen. Die Modelle decken einen Nutzlastbereich von bis zu 9000 kg ab und bieten je nach Bedarf ein unterschiedliches Maß an Geschwindigkeit und Flexibilität. Verbessern Sie Ihren Wettbewerbsvorteil und steigern Sie Ihre Produktivität durch den Einsatz von FANUC Servo-Positionierern bei Anwendungen (wie z. B. Lichtbogenschweißen), die ein Höchstmaß an Fertigkeit und Geschwindigkeit des Werkzeugs erfordern. FLYER HERUNTERLADEN Einfache Programmierung FANUC Servo-Positionierer bieten mehr Flexibilität bei einer Vielzahl von Anwendungen. Ihre Einrichtung und Programmierung ist dank der speziellen FANUC Software und der sofort einsatzbereiten Offline-Programmieroptionen von FANUC Roboguide schnell und einfach. Modelle und Spezifikationen für Ihren Bedarf Ein-Achs-Hohlpositionierer Nutzlast: 500 kg – 1500 kg – NEU 5000 kg – NEU 9000 kg Großer Hohlflansch für einfache Kabelführung Hervorragende Wiederholbarkeit (+/- 0,02 mm) für beste Schweißergebnisse Leichte und kompakte Ausführung 1-Achs-Kompakt-Positionierer Nutzlast: 2000 kg Kompaktes Design Hervorragende Wiederholbarkeit (+/- 0,02 mm) für beste Schweißergebnisse Hohe zulässige Trägheit ermöglicht die Positionierung von großen Teilen 2-Achs-Positionierer Nutzlast: 500 kg Integriertes Kabelmanagement Hohe Wiederholbarkeit (+/- 0,05 mm) für präzise Teilepositionierung Sie haben in unserem Angebot nicht den passenden Positionierer gefunden? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und entdecken Sie unsere maßgeschneiderten Hardware-/Softwarepakete für Hilfsachsen, um Ihren eigenen Roboterpositionierer zu bauen. Bis zu 72 Hilfsachsen mit gleichzeitiger Steuerung Bis zu 4 Roboter mit gleichzeitiger Steuerung Motorleistung bis zu 24 kW und Wechseldrehmoment bis zu 130 Nm Viele Softwarefunktionen verfügbar: Koordinierte Bewegung, Root Pass-Speicherung, Dynamischer Nutzerrahmen und viele mehr. Steigern Sie Ihre Produktivität mit iRPickTool! Kontaktieren Sie FANUC noch heute und erfahren Sie, wie das geht.