A new generation of advanced technology

The R-30iB Plus controller is FANUC’s new standard for smarter productivity. It is destined to contribute to the easier use of robots and automation in the manufacturing industry. Featuring a new generation of advanced integrated hardware and more than 250 software functions, it is your key to robot performance in terms of cycle-time, speed, accuracy and safety. The R-30iB also provides full connectivity over an Ethernet network allowing easy connection to connect robots, remote computers and other hardware. Designed for increased user friendliness and minimal energy consumption, the R-30iB Plus comes in four different cabinets to help you make the most of your floor space and production cell layouts. With a flexible appearance, the user interface, iHMI, has a convincing screen resolution and a strong processing capability.

Learn more about the improvements compared to the previous generation of controller:

Download flyer

Integrierte programmierbare Maschinensteuerung

Die integrierte Hochleistungs-PMC der R-30iB Plus-Steuerung hat Zugriff auf das gesamte E/A-System des Roboters und ermöglicht die einfache separate oder asynchrone Steuerung von Peripheriegeräten ohne nachteilige Auswirkungen auf die Roboterleistung.

Entwickelt für mehr Produktivität

Steuerung bietet größere Flexibilität

Einfache Systemdiagnostik

dank der serienmäßigen iRDiagnostics

Flexible Integration

dank mehrerer Ethernet-Ports

Ausgezeichnete Konnektivität

dank der umfassenden Feldbus- und Sicherheitsbus-Optionen