Force Sensors für das automatische Montieren, Konturieren und Messen
Mit den FANUC Force Sensors können Roboter die auf den Endeffektor angewendete Kraft und das Drehmoment in sechs Freiheitsgraden erkennen. Damit erhalten sie einen dem Menschen ähnlichen Tastsinn und können Arbeiten übernehmen, die vorher nur von Menschenhand erledigt werden konnten. Dank dem integrierten Force Sensor kann der Roboter montieren, konturieren und messen – und das bei einer Vielzahl an Applikationen. Für Roboter mit sechs Achsen mit einer Nutzlast von bis zu 250 kg sind Force Sensors in vier unterschiedlichen Größen verfügbar. FANUC Force Sensors benötigen weniger Teile und sorgen für maximale Verfügbarkeit – ein gutes Beispiel für die bewährte Zuverlässigkeit von FANUC! Sie sind vollständig in den Roboter integriert und sorgen damit für schnellere Bearbeitungszeiten.