Une manutention plus rapide quel que soit l'objet ou l'industrie

Des solutions adaptées à chaque échelle ou application

Avec une gamme complète allant des modèles compacts destinés aux environnement sensibles aux géants robustes, trouver un robot de manutention répondant à vos besoins s'avère un véritable jeu d'enfant, qu'il s'agisse de butinage et de mise en place, de distribution, de palettisation, d'emballage, de transfert de pièces, de surveillance des machines ou encore d'assemblage. Quel que soit le secteur, les fournisseurs de marchandises travaillent à diverses échelles, fournissant des solutions autonomes faciles à utiliser ou des systèmes complètement intégrés qui automatisent chaque processus de manutention de bout en bout de la ligne. Fonctionnant sans relâche à haute vitesse, les solutions complètement intégrées maximisent également votre productivité grâce à une augmentation de votre cadence de production et de vos durées de fonctionnement.
Trouvez le robot de manutention qu'il vous faut

Material handling automation from a single partner

Full automation from a single partner

Manufacturers with a long track record in factory automation will make automating your production facility easy. The ultimate in compactness and precision, superior material handling robots are operated using a common proprietary control. This makes them infinitely reliable and very easy to maintain. It also means excellent support from the manufacturers, who understand their robots better than anyone else. When it comes to fully scalable solutions, material-handling activities can be automated either fully or in stages. Either way you are future proofing your business.