Amplificateurs et modules d'alimentation FANUC Économes en énergie et abordables FANUC > FANUC CNC > Asservissements > Amplificateurs et modules d'alimentation Menu ProduitsRobotsCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTService après-ventegestion du cycle de vieservices de maintenancepièces détachéesSolutionsSecteursApplicationsTémoignages clientsÀ propos de FANUCCarrièrePaysHistoriqueActualités et événementsQui sommes-nous ?Pourquoi FanucNous-contacter MyFANUCDownload center CNC CNC SystemsType d'affichage numérique et panneau de commandeiHMI - Interface homme-machine intelligenteLogiciel de programmation Job Shop DialogConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologySmart Machine ControlSolutions Rétrofit FANUCAsservissements Amplificateurs et modules d'alimentationMoteurs CNC Simulator Bénéficier de la navigation Language selection follow us Sitemap Print Économes en énergie et conçus pour répondre à vos besoins les plus pointus en matière d'usinage, les amplificateurs FANUC conjuguent des performances accrues et la fiabilité mondialement reconnue de FANUC. Amplificateurs Série d'amplificateurs ALPHA i FANUC Dotée de dispositifs permettant la régénération de la source d'alimentation et évitant les pertes d'énergie, cette série présente une excellente efficacité énergétique. Fabriqués à l'aide d'une structure modulaire avec αiPS (module d'alimentation), αiSP (amplificateur de broche) et αiSV (amplificateur servo), ces modèles sont fournis avec une fonctionnalité de détection des fuites intégrée et une fonction d’absence sûre de couple au niveau de l’amplificateur servo et de l'amplificateur de broche. Leur maintenance est aisée. Le remplacement du circuit imprimé et du ventilateur ne nécessite aucun démontage. Fonctions clés structure modulaire avec αiPS (alimentation), αiSP (amplificateur de broche), et αiSV (amplificateur de servo) unité d’amplification compacte pour 1 broche & 3 axes fonction intégrée de détection des fuites fonction de sécurité de coupure du couple dans l’amplificateur du servo et de la broche maintenance rapide par le circuit imprimé et remplacement du ventilateur sans démontage amplificateur de broche 75/100 kW (400 V) avec circuit d’alimentation haute efficacité disponible en carbure de silicium divers modules d’alimentation αiPSs avec entrée sinusoïdale – connexion CC stable modules SSM pour une protection de tension de l’amplificateur de la broche et du servo Série d'amplificateurs Beta i FANUC La solution économique avec alimentation électrique intégrée. Cette gamme est livrée avec un amplificateur servo pour deux axes au maximum ou un amplificateur compact servo + broche pour une seule broche et jusqu'à trois axes d'asservissement. Bénéficiant d'une faible perte de puissance, ces amplificateurs sont également dotés d'une fonction de coupure de sécurité du couple. L'entretien est aisé et le remplacement du circuit imprimé et du ventilateur ne nécessite pas de démontage. Il s'agit d'un amplificateur servo adapté aux axes auxiliaires et qui, avec les modèles βiSVSP / βiSVSPc, constitue un choix très abordable pour les tours compacts de petite ou moyenne taille. Fonctions clés amplificateur de servo jusqu’à 2 axes unité d’amplification compacte pour 1 broche et jusqu’à 3 axes appareils d’alimentation à faible perte fonction de sécurité de coupure du couple maintenance rapide par le circuit imprimé et remplacement du ventilateur sans démontage amplificateur de servo adapté aux axes auxiliaires βiSVSP/βiSVSPc spécialement pour les machines compactes économiques à tour ou d’usinage, de taille petite/moyenne