FANUC amplifiers en voedingsmodules Laag energieverbruik en betaalbaar FANUC > FANUC CNC > Aandrijfsystemen > Amplifiers en voedingsmodules Menu ProductenRobotsCNCRobodrillRoboshotRobocutIoTKlantenservicelevenslang beheeronderhoudsservicesreserveonderdelenOplossingenBedrijfssectorenToepassingenKlantcasesOver FANUCCarrièreLandenGeschiedenisNieuws & EventsWie zijn wij?Waarom FanucNeem contact met ons op MyFANUCDownload center CNC CNC SystemsBeeldschermtype en bedieningspaneeliHMIDialoog programmeringssoftware voor job-shopsConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologySmart Machine ControlFANUC Retrofit SolutionsAandrijfsystemen Amplifiers en voedingsmodulesMotoren CNC Simulator Krijg navigatie Language selection follow us Sitemap Print FANUC-amplifiers verbruiken weinig energie en zijn ontworpen als antwoord op uw vraag naar zeer geavanceerde machinale bewerkingen. Bovendien leveren ze niet alleen verbeterde prestaties maar ook de gekende betrouwbaarheid van FANUC. Amplifiers FANUC-Amplifier Alpha i-serie Dankzij energieregeneratie en apparaten met een laag stroomverlies, verbruikt deze oplossing weinig energie. Door gebruik te maken van een modulaire structuur met αiPS (voeding), αiSP (spindelamplifier) en αiSV (servoamplifier), hebben deze modellen een geïntegreerde lekkagedetectiefunctie en een veilige koppel-uitschakelfunctie in de servo- en spindel amplifier. Onderhoud is eenvoudig. Voor het vervangen van de printplaat en de ventilator hoeft de machine niet uit elkaar te worden gehaald. Key Features modular structure with αiPS (power supply), αiSP (spindle amplifier), and αiSV (servo amplifier) compact amplifier unit for 1 spindle & 3 axes built-in Leakage Detection function Safe Torque Off function in servo and spindle amplifier quick maintenance by circuit board and fan replacement without disassembly 75/100kW spindle amplifier (400V) with high efficient SIC (silicon carbide) power circuit available Various power supply modules αiPSs with sinusoidal input – stabilized DC link SSM modules for voltage protection of spindle and servo amplifier FANUC-Amplifier Beta i-serie De kost-efficiënte oplossing met een geïntegreerde voeding. Deze reeks wordt geleverd met een servo amplifier voor maximaal twee assen, of als compacte spindel plus servo amplifier unit voor één spindel en tot drie servo-assen. Omdat ze weinig vermogensverlies kennen, zijn ze voorzien van een veiligheidsfunctie om het koppel uit te schakelen. Onderhoud is eenvoudig en voor het vervangen van de printplaat of de ventilator hoeft niet alles worden gedemonteerd. Er is een servo amplifier die geschikt is voor hulpassen, en de βiSVSP / βiSVSPc-modellen vormen een zeer betaalbare keuze voor kleine en middelgrote draaibanken. Key Features servo amplifier for up to 2 axes compact amplifier unit for 1 spindle & up to 3 axes low loss power devices safe torque off function quick maintenance by circuit board and fan replacement without disassembly servo amplifier suitable for auxiliary axes βiSVSP/βiSVSPc especially for economical small/medium size compact lathe or milling machines