Des moteurs parfaitement adaptés à votre machine Une flexibilité maximale quel que soit votre scénario de production FANUC > FANUC CNC > Asservissements > Moteurs Menu ProduitsRobotsCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTService après-ventegestion du cycle de vieservices de maintenancepièces détachéesSolutionsSecteursApplicationsTémoignages clientsÀ propos de FANUCCarrièrePaysHistoriqueActualités et événementsQui sommes-nous ?Pourquoi FanucNous-contacter MyFANUCDownload center CNC CNC SystemsType d'affichage numérique et panneau de commandeiHMI - Interface homme-machine intelligenteLogiciel de programmation Job Shop DialogConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologySmart Machine ControlSolutions Rétrofit FANUCAsservissements Amplificateurs et modules d'alimentationMoteurs CNC Simulator Bénéficier de la navigation Language selection follow us Sitemap Print Quelles que soient vos exigences en matière de fabrication (synchrone ou asynchrone), la gamme complète FANUC de moteurs à axe, de servomoteurs et de moteurs couples offrent la combinaison idéale entre couple, accélération, précision et puissance afin de répondre parfaitement à vos besoins. Servomoteurs Servo-moteurs FANUC série Alpha i Ces moteurs offrent d'excellentes accélérations et conviennent parfaitement aux machines haute vitesse et haute précision comme les presses : alimentation ultra performante deux versions disponibles : F – aimant de ferrite et S – moteur puissant (aimants néodyme) couple de sortie avec une plage élevée allant de 1 à 3 000 Nm vitesse maximale de 8 000 tr/min. encodeur haute résolution série αi (32 000 000/rév.) classe de protection IP65 – IP67 en option Servo-moteurs FANUC série Beta i Offrant un rapport performances/coût élevé, ces moteurs sont parfaits pour les axes d'alimentation des machines d'entrée de gamme, les axes de positionnement et les modules périphériques : inertie moyenne - accélération rapide deux versions disponibles : F – aimant de ferrite et S – moteur puissant (aimants néodyme) couple de sortie nominal 0,2 à 40 Nm rotation fluide vitesse maximale de 6 000 tr/min. encodeur haute résolution série βi (1 000 000/rév.) classe de protection IP65 – IP67 en option Moteurs linéaires Gamme LiS de moteurs linéaires Transmission linéaire directe de la force avec structure mécanique simple. haute vitesse (4 m/s) et forte accélération (30 G) grâce à la forte rigidité course longue et force élevée avec configuration multi-têtes grande force continue (WC) 100-7 000 N par refroidissement liquide force max. de 300-17 000 N haute précision – application de paliers linéaires à haute résolution mécanisme sans maintenance Moteurs à couple Série DiS de moteurs-couples FANUC Ils sont parfaits comme servo-moteurs intégrés à des tables, tourelles et aux axes rotatifs haute précision des machines 5 axes: couple élevé garanti par de puissants aimants néodyme couple maximal de 35-10 000 Nm, couple continu 15-4 500 Nm modèles haute vitesse jusqu'à 2 000 tr/min. ondulation résiduelle limitée, conception optimale du circuit magnétique entraînement direct sans entretien Moteurs de broche Gammes αil de moteurs à broche Moteurs puissants pour des accélérations élevées avec une grande précision mécanique et de faibles vibrations (V3) - adaptés aux broches de machines de haute performance et de grandes dimensions. large gamme de puissance constante jusqu'à haute vitesse par commutation de l'enroulement plage de puissance 0,55-150 kW couple élevé disponible à faible vitesse versions spéciales avec arbre creux pour liquide de refroidissement ou liquide à passage central moteurs à refroidissement disponibles indice de protection IP40, avec joint à huile IP54, IP65 en option pour certains modèles Gammes βil de moteurs à broche Moteurs compacts offrant une puissance et un couple élevés et un excellent rapport qualité/prix. haute efficacité et faible génération de chaleur puissance de sortie 3,7-15 kW convient pour les petites et moyennes machines telles que les tours compacts indice de protections IP40, avec joint à huile IP54 Moteurs à broche intégrée asynchrone Gamme βil de moteurs à broche intégrée asynchrone Moteurs intégrés compacts pour des machines compactes, rapides et performantes avec la meilleure adaptation dans la conception mécanique des machines. couple élevé à faible vitesse – puissance élevée à haute vitesse plage de puissance 0,75-50 kW couple plus important et puissance plus élevée grâce à un rayonnement thermique efficace du stator moule en résine (en option) ou barre de rotor en cuivre (certains modèles) vitesse maximale jusqu’à 70 000 rpm Moteurs à broche intégrée synchrone Gamme BiS de moteurs à broche intégrée synchrone Moteurs intégrés compacts avec un couple élevé pour les matériaux durs (par ex. titane) et les procédés de coupe exigeants. couple élevé à faible vitesse – structure de rotor à aimant néodyme puissant puissance 11-80 kW faible ondulation – conception optimale du circuit magnétique couple plus important et puissance plus élevée grâce à un rayonnement thermique efficace du moule en résine du stator convient aux tours et aux machines de coupe vitesse maximale – 33 000 tr/min