Motoren die passen bij uw machine Maximale flexibiliteit voor uw specifieke productiescenario FANUC > FANUC CNC > Aandrijfsystemen > Motoren Menu ProductenRobotsCNCRobodrillRoboshotRobocutIoTKlantenservicelevenslang beheeronderhoudsservicesreserveonderdelenOplossingenBedrijfssectorenToepassingenKlantcasesOver FANUCCarrièreLandenGeschiedenisNieuws & EventsWie zijn wij?Waarom FanucNeem contact met ons op MyFANUCDownload center CNC CNC SystemsBeeldschermtype en bedieningspaneeliHMIDialoog programmeringssoftware voor job-shopsConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologySmart Machine ControlFANUC Retrofit SolutionsAandrijfsystemen Amplifiers en voedingsmodulesMotoren CNC Simulator Krijg navigatie Language selection follow us Sitemap Print Wat uw productievereisten (synchroon of asynchroon) ook zijn, de uitgebreide reeks van FANUC met spindel-, servo- en torque-motoren biedt de ideale mix van koppelkracht, versnelling, precisie en vermogen om aan uw eisen tegemoet te komen. Servomotoren FANUC-servomotoren, Alpha i-serie Deze motoren bieden een uitstekende versnelling en zijn bij uitstek geschikt voor machines met hoge snelheid en hoge precisie zoals persen: soepele toevoer twee uitvoeringen beschikbaar: F – ferrietmagneet en S – sterke motor (neodymiummagneten) breed werkbereik uitgangskoppel 1-3000 Nm maximumsnelheid tot 8.000 omw/min encoder met hoge resolutie, αi-serie (32000000/omw) beschermingsklasse IP65 – optioneel IP67 FANUC-servomotoren, Beta i-serie Deze motoren bieden een hoge prestatie-prijsverhouding en zijn ideaal voor aanvoerassen op instapmachines, positioneerassen en perifere eenheden: middelgrote inertie – grote versnelling twee uitvoeringen beschikbaar: F – ferrietmagneet en S – sterke motor (neodymiummagneten) nominaal uitgangskoppel 0,2-40 Nm soepele rotatie maximumsnelheid tot 6.000 omw/min encoder met hoge resolutie, βi-serie (1.000.000 omw) beschermingsklasse IP65 – optioneel IP67 Lineaire motoren Linear motors LiS series Direct linear force transmission with easy mechanical structure. high speed (4m/s) and high acceleration (30G) through high rigidity long stroke and high force with multi head configuration large continuous force (WC) 100-7000 N by water cooling max. force 300-17000 N high precision – applying linear scales with high resolution maintenance free mechanism Torque Motors FANUC-koppelmotoren DiS-serie These are ideal as inbuilt servomotors for tables, turrets and the high precision rotary axes on 5-axis machines: large torque by strong neodymium magnets maximum torque 35-10000 Nm, continuous torque 15-4500 Nm high speed models up to 2000 rpm low ripple – optimum magnetic circuit design maintenance free direct drive Spindelmotoren Spindle motors αil series Powerful motors for high acceleration with high mechanical precision and low vibration (V3) – suited to spindles of high performance and large size machines. wide range of constant power up to high speed by winding switching power range 0.55-150 kW large torque at low speed available special versions with hollow shaft for centre-through-coolant or liquid cooled motors available protection class IP40, with oil seal IP54, IP65 as option for some models Spindle motors βil series Compact motors providing high power/torque and an excellent price/performance ratio. high efficiency and low heat generation output power 3.7-15 kW suitable for small and medium size machines such as compact lathes protection class IP40, with oil seal IP54 Asynchronous built-in spindle Motors Asynchronous built-in spindle motors BiI series Compact built-in motors for compact, high speed, and high performance machines with best adaption in mechanical machine design. large torque at low speed – high power at high speed power range 0.75-50kW larger torque and higher power achieved by efficient heat radiation of stator resin mold (option) or copper-bar rotor (some models) maximum speed up to70000 rpm Synchronous built-in spindle motors BiS series Compact built-in motors with high torque for tough material (e.g. Titanium) and heavy cutting processes. large torque at low speed – strong neodymium magnet rotor structure power ratio 11-80 kW low ripple – optimum magnetic circuit design larger torque and high power achieved by efficient heat radiation of stator resin mould suitable for lathe and gear cutting machines maximum speed – 33000 rpm