Avoir le contrôle de la qualité de la production est essentiel pour nos clients. La collecte, l'accès et l'analyse automatique des données de production vous permettent de réduire les rebuts, de diminuer la supervision humaine et de réagir plus rapidement en cas de problèmes de qualité. Cette stratégie est compatible avec le concept de Qualité 4.0.

Découvrez nos produits IIoT pour accompagner vos objectifs d’amélioration de la qualité.

Les produits FANUC IIoT favorisent l’amélioration de la qualité

Success stories

Trafime

Avec trois usines en Italie, Trafime est une entreprise importante qui exporte environ 80 % de sa production. Après avoir sélectionné des robots FANUC et un centre d'usinage ROBODRILL, Trafime s'appuie désormais également sur le système FIELD pour surveiller sa production et la disponibilité des machines. Ainsi, l'entreprise est en mesure de reconnaître les facteurs qui influencent les performances et la qualité de la production. Découvrez comment vous pouvez utiliser le système FIELD pour l'agrégation des données de production et comment le système peut aider à identifier les différents facteurs qui influencent la qualité dans la fabrication.

Regarder la « Succes Story »

 

 

Voulez-vous améliorer les performances de production ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien !

CONTACTEZ-NOUS POUR NUMÉRISER VOTRE ACTIVITÉ