Dans les usines intelligentes connectées, surveiller et analyser les données opérationnelles et de production permet d'identifier les variations dans la fabrication, ce qui vous permet de prendre des contre-mesures et de créer des pratiques qui augmentent la répétabilité. Les instabilités peuvent être reconnues automatiquement, avec une livraison rapide des notifications pour stimuler les réponses.

Découvrez les différents produits IIoT de notre portefeuille qui favorisent la stabilité du processus de production.

Success stories

Trafime

Avec trois usines en Italie, Trafime est une entreprise importante qui exporte environ 80 % de sa production. Après avoir sélectionné des robots FANUC et un centre d'usinage ROBODRILL, Trafime s'appuie désormais également sur le système FIELD pour surveiller sa production et la disponibilité des machines. Ainsi, l'entreprise est en mesure de reconnaître les facteurs qui influencent les performances et la qualité de la production. Découvrez comment vous pouvez utiliser le système FIELD pour l'agrégation des données de production et comment le système peut aider à identifier les différents facteurs qui influencent la qualité dans la fabrication.

Regarder la « Succes Story »

 

 

Voulez-vous améliorer les performances de production ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien !

CONTACTEZ-NOUS POUR NUMÉRISER VOTRE ACTIVITÉ