Pour remplir le contrat des clients de Concentric, un Robodrill produit le couvercle de la pompe à huile et l'autre le corps de la pompe, les deux machines fonctionnant sur trois périodes.
Au niveau de la première machine, les couvercles nécessitent deux opérations distinctes et sont chargés 2 par 2 sur les bâtis qui acceptent la pièce dans les deux orientations. Un couvercle subit l'opération 1 et l'autre l'opération 2 au cours de chaque cycle, de sorte qu'un couvercle complet sort de la machine à chaque séquence de chargement/déchargement. Dans la deuxième machine, deux corps sont montés et usinés complètement. Pour la fabrication de la pompe de transmission, le troisième Robodrill produit deux pièces différentes en deux opérations chacune dans le cadre d'une seule manipulation, à nouveau à partir de produits moulés sous pression en aluminium. Huit bâtis permettent de produire deux pièces de chaque type, c'est-à-dire à quatre composants, par chargement/déchargement.
À la fin de chaque cycle dans les trois machines, le tourillon portant les composants montés est programmé pour s'immobiliser à 45 degrés. Cela favorise l'évacuation des copeaux et du liquide de refroidissement et réduit au maximum le besoin d'utiliser un pistolet pneumatique pour nettoyer la zone d'usinage. En outre, l'environnement de travail est plus ergonomique pour les opérateurs, ce qui favorise l'augmentation des rendements de fabrication.
La vitesse élevée des Robodrills α-D21LiA5 dérive d'une norme industrielle de premier plan qui inclut une accélération de 1,5 G aux avances de 54 m/min dans tous les axes linéaires, jusqu'à des vitesses d'alimentation programmables de 30 m/min et un temps de changement d'outil de 1,6 s, copeaux à copeaux. Le volume de travail est de 700 x 400 x 330 mm et les machines chez Concentric ont été équipées d'un convoyeur à copeaux et d'une aspiration du brouillard d'huile.
M. McFall a confirmé que les machines s'étaient montrées fiables depuis leur installation, produisant des composants selon des tolérances de ± 10 microns, et que l'assistance et la formation à la programmation proposées par FANUC étaient exceptionnels.