Le protagoniste de la cellule que Demur a développée pour Vigap est le robot FANUC LR Mate. Si Vigap se considère comme « la parenthèse entre le bonjour et la bonne nuit », FANUC peut être défini comme « le pont entre une bonne production et une production encore meilleure ».
« Nous avons choisi un robot FANUC pour sa précision et sa fiabilité, ainsi que pour l'interface graphique qui facilite grandement les opérations pour l'opérateur ». En fait, tous les robots Teach Pendant de FANUC sont équipés de iHMI, une interface innovante, intuitive et ergonomique qui permet aux opérateurs d'interagir beaucoup plus facilement avec le robot.