Les robots FANUC offrent une solution efficace au fabricant d'enceintes Bowers and Wilkins
Mission :
Ponçage et polissage des surfaces de caissons d'enceintes
Solution :
FANUC a fourni trois cellules robotiques de ponçage avec capteur d'effort conçues pour poncer les surfaces de caissons à l'aide d'une ponceuse orbitale et s'appuyer sur les informations fournies par le capteur d'effort du robot FANUC pour contrôler la pression appliquée aux surfaces de caissons traitées. Ces trois cellules sont identiques et réalisent les mêmes tâches. Chaque cellule est équipée d'un robot M20iA/M20 qui comprend une tête à capteur d'effort FANUC et un plateau rotatif. Chaque plateau rotatif est alimenté et contrôlé par un servomoteur FANUC.
Résultat :
Pour fournir les plus hauts niveaux de productivité, chaque cellule est équipée d'unités de plateau rotatif à deux positions, ce qui permet au robot de travailler d'un côté pendant qu'un opérateur retire le caisson terminé de l'autre côté et charge un nouvel élément à poncer sur le support. Systèmes de protection légère, la vitesse et la répétabilité du robot ont permis une forte réduction du temps de cycle par rapport à la méthode manuelle initiale.