A new generation of advanced technology

The R-30iB Plus controller is FANUC’s new standard for smarter productivity. It is destined to contribute to the easier use of robots and automation in the manufacturing industry. Featuring a new generation of advanced integrated hardware and more than 250 software functions, it is your key to robot performance in terms of cycle-time, speed, accuracy and safety. The R-30iB also provides full connectivity over an Ethernet network allowing easy connection to connect robots, remote computers and other hardware. Designed for increased user friendliness and minimal energy consumption, the R-30iB Plus comes in four different cabinets to help you make the most of your floor space and production cell layouts. With a flexible appearance, the user interface, iHMI, has a convincing screen resolution and a strong processing capability.

Learn more about the improvements compared to the previous generation of controller:

Download flyer

Geïntegreerde programmeerbare machinecontroller

De geïntegreerde PMC met hoge performantie van de R-30iB Plus controller heeft toegang tot het gehele I/O-systeem van de robot, zodat afzonderlijke of asynchrone besturing van randapparatuur eenvoudig mogelijk is zonder nadelige effecten op de prestaties van de robot.

Ontworpen om uw productiviteit te verhogen

Meer flexibiliteit voor hogere verwerkingssnelheid

Eenvoudige systeemdiagnose

dankzij iRDiagnostics als standaard

Flexibele integratie

dankzij meerdere Ethernet-poorten

Uitstekende aansluitingsmogelijkheden

dankzij een uitgebreide reeks veldbus- en veiligheidsbusopties