Bewegingsfuncties voor robots

Een speciale reeks oplossingen voor betere bewegingen

Om het allerbeste uit uw robot te halen biedt FANUC een aantal opties die bedoeld zijn om de robotbewegingen te optimaliseren. Deze opties kunnen zeer divers zijn: servogrijpers om de productiviteit te verbeteren van toepassingen met buitensporige afmetingen of meerdere in vorm afwijkende producten, of geavanceerde software die ontworpen is om de bewegingen tussen afzonderlijke robots te coördineren. Dankzij deze geavanceerde bewegingsregeling, die ook externe items zoals deuren en transportbanden omvat, kunnen robots veel nauwer worden geïntegreerd in machines en processen om zo de productiviteit te maximaliseren.

FANUC Multi Group Motion

Dit volledig geïntegreerde, gestandaardiseerde en uitgebreide hulpaspakket is de ideale oplossing voor diverse toepassingen waarbij uw robot een extra as nodig heeft. Het kan hierbij gaan om een rail, een servogrijper, een gepositioneerde of aangepaste manipulator, twee robots of één robot en een positioner die samenwerken. Multi Group Motion ondersteunt tot acht onafhankelijke bewegingsgroepen en maakt een nauwkeurige coördinatie tussen robots mogelijk, waarbij de operationele flexibiliteit wordt vergroot en het werkgebied optimaal wordt gebruikt.

Download PDF 

FANUC positioners

In situaties waarin de precieze positionering van onderdelen en werkstukken van belang is, zijn de eenvoudig te integreren 1- of 2-assige positioners van FANUC de ideale partners voor FANUC-robots. Ze kunnen eenvoudig worden geïntegreerd, bieden complete toegang tot onderdelen en zijn voorzien van zeer geavanceerde softwarefuncties zoals gecoördineerde bewegingen, die voor consistente oppervlaktesnelheden zorgen. Dit is een enorm voordeel voor lassen en soortgelijke toepassingen.

Meer informatie

Servowerktuig

FANUC biedt niet alleen motoren en besturingen voor uw grijpers aan, maar ook een servogrijperfunctie voor het palletiseren van moeilijke producten en producten met meerdere maten. Het verstellen van de Servo Tool en het wisselen tussen producten is eenvoudig, net als het beperken van de maximale koppelwaarde voor de opgegeven motor. Ook zijn processen als aanleren en het aanpassen van de vasthoudkracht eenvoudig uitvoerbaar.

Programmeerbare machinecontroller, PMC

Ter ondersteuning van uw PLC zorgen de geïntegreerde FANUC PMC´s voor asynchrone bediening van externe apparaten zoals lopende banden of deuren. De PMC´s werken als een geïntegreerde I/O-besturingsunit. Dit, in combinatie met de functie voor schermaanpassing van de FANUC iPendant, zorgt ervoor dat er kleine automatiseringstaken kunnen worden uitgevoerd parallel met de robot zonder dat aanvullende hardware nodig is.