SCARA Robot SR-12iA

High Payload and Small Footprint

Small, lightweight and internally routed cables/pipes give the robot a clear and clean look, which minimize Interference contour and simplify the integration of the FANUC SR-12iA into any assembly or packaging line. A footprint of 280 x364mm, weight of 53kg, and 900mm reach ensure maximum efficiency in terms of space and motion range.
 

AXIS ROBOT

4

STROKE

900 mm

LOAD CAPACITY

12 kg

DOWNLOAD FLYER

Optional

Den SR-12iA gibt es in Weiß, mit abgedeckter Z-Achsen-Spindel und IP65. Dadurch eignet sich der Roboter ideal für Anwendungen im Lebensmittelsekundärbereich.

Sie benötigen weniger Nutzlast?

Entdecken Sie den FANUC SR-6iA

  • Nutzlast: 6 kg
  • Reichweite: 650 mm
  • Hub: 210 mm
Weitere Informationen