SCARA-Roboter SR-3iA/C



Der SR-3iA/C bietet eine weiße Epoxidbeschichtung, eine lebensmittelechte Schmierung und Compliance mit den Vorgaben der ISO-Klasse 5, was ihn zu einer perfekten Wahl für den Einsatz in Reinräumen und die Arbeit mit Lebensmitteln macht.

Wie die anderen SCARA-Roboter von FANUC überzeugt auch dieses Modell mit Geschwindigkeit und Präzision in einem Arbeitsbereich von 360°. Das schlanke Sockel-Design und innenliegende Versorgungsleitungen minimieren die Gefahr von Konflikten mit umgebenden Geräten.

ACHSENROBOTER

4

REICHWEITE

400 mm

TRAGLAST

3 kg



Infoblatt herunterladen

Highlights

Do you need a higher payload?

Discover FANUC SR-6iA/C

  • Payload: 6 kg
  • Reach: 650 mm
  • Stroke: 210 mm
LEARN MORE