CRX-30iA

Potente e facile da programmare

Il robot collaborativo CRX-30iA offre un carico utile di 30 kg e uno sbraccio di 1756 mm, per lavorazioni con utensili pesanti e per la gestione di numerose parti. Con un carico utile leggermente ridotto di 25 kg, lo sbraccio può essere ampliato a 1889 mm. Si tratta della soluzione perfetta per produttori con poca esperienza nel campo della robotica: la serie CRX offre un'interfaccia di programmazione FANUC caratterizzata da una semplice funzionalità di trascinamento su tablet. La facilità di programmazione, abbinata alla celebre tecnologia FANUC, all'affidabilità comprovata e alla sensibilità del rilevamento del contatto, consente di usare CRX-30iA in modo sicuro insieme al personale in una vasta gamma di ambienti industriali e di produzione.

CRX-30iA offre un grado di protezione IP67, che garantisce una salvaguardia ottimale dall'ingresso di polvere o dalle perdite di olio che caratterizzano gli ambienti industriali, ed è pienamente conforme alle norme di sicurezza ISO 10218-1. CRX-30iA è progettato per integrarsi perfettamente in un'ampia gamma di applicazioni, come ad esempio gestione delle macchine, movimentazione dei materiali, pallettizzazione o imballaggio.

SBRACCIO

6

PORTATA

1756-1889 mm

MASSIMA

25-30 kg

Scarica la scheda tecnica

Caratteristiche principali

CRX Partner Equipment

The interface of the FANUC Robot CRX series enables an easy connection of peripheral devices such as gripper, vision, and much more. It also offers an easy installation of plugin software specifically for the peripheral device enabling a quick start.

FIND OUT MORE

Come possiamo aiutarti nell'aumentare la produttività? I nostri specialisti non vedono l'ora di aiutarti.