M-10iD/12 Food grade



The M-10iD/12 food grade robot is designed for users in the food industry that need high-speed and high-payload robots. It features food grade oil on all axes, stainless-steel wrist flanges, motor covers, corrosion-resistant fasteners, white epoxy paint, and protection against severe dust and liquid.

AXIS ROBOT

6

REACH

1441 mm

LOAD CAPACITY

12 kg

Download Datasheet

Contrôleur R-30iB Plus pour robots FANUC

    • plus convivial
    • interface utilisateur améliorée avec le nouveau iHMI
    • guides d'installation pour la programmation
    • une plus grande mémoire (DRAM 1 Go, FROM 256 Mo) pour plus de productivité
En savoir plus sur le contrôleur du robot

Des possibilités infinies

Votre robot industriel peut vous être encore plus utile grâce aux accessoires FANUC sur mesure et aux options logicielles telles que SpotTool, iRVision ou Dual Check Safety (DCS). Rendez votre robot plus intelligent et capable d’améliorer lui-même sa productivité en utilisant la fonctionnalité Learning Vibration Control unique en son genre.

Facilité d’utilisation

Encore plus d’aisance avec iPendant touch

Interface

Informations sur la nouvelle génération de technologie avancée dotée du contrôleur FANUC R-30iB Plus

Mouvement

Parcourez la liste des solutions d’amélioration du mouvement improved motion

Sécurité

Les fonctions de sécurité intelligentes vous font gagner de la place et de l’argent