Robot SCARA SR-6iA/C



Le robot FANUC SR-6iA est un choix idéal pour les applications de manutention, de prélèvement et de placement et d’emballage exigeant une charge utile de 6 kg maximum.

Le SR-3iA/C est doté d'un revêtement époxy blanc, d'une graisse alimentaire et est conforme à la norme ISO Classe 5, ce qui le rend parfaitement adapté aux applications en salle blanche et de manutention alimentaire, garantissant à la fois vitesse et précision dans une enveloppe à 360°.

ROBOT À AXES

4

RAYON D'ACTION

650 mm

CHARGE UTILE

6 kg



Télécharger la brochure

Points forts

Do you need less payload?

Discover FANUC SR-3iA/C

  • Payload: 3 kg
  • Reach: 400 mm
  • Stroke: 200 mm
LEARN MORE