Robot SCARA SR-6iA/C



FANUC SR-6iA/C è un'ottima scelta per le applicazioni di movimentazione, prelievo, posizionamento e imballaggio che richiedono una portata massima fino a 6 kg.

Questo robot SCARA è dotato di rivestimento epossidico bianco, grasso per alimenti e classe ISO 5, proponendosi come soluzione ideale per il settore alimentare e le camere bianche grazie a una velocità e precisione notevoli in un raggio d'azione di 360°.

ASSI ROBOT

4

SBRACCIO

650 mm

CAPACITÀ DI CARICO

6 kg



Scarica il volantino

Caratteristiche principali

Ti occorre una portata massima inferiore?

Scopri FANUC SR-3iA/C

  • Portata massima: 3 kg
  • Sbraccio: 400 mm
  • Corsa: 200 mm
Maggiori informazioni