LR Mate 200iD/7C

pour les applications en salles blanches et alimentaires

Destiné aux environnements de salle blanche et alimentaires, ce robot 6 axes compact multi-application a été conçu pour offrir une propreté maximale. Extrêmement facile à intégrer, ce modèle se décline dans un grand nombre d'options, y compris une fonctionnalité intelligente (vision & force) intégrée.

ROBOT AXIS

6

PORTÉE

717 mm

CHARGE ADMISSIBLE

7 kg

Télécharger la fiche technique

Points forts

Contrôleur R-30iB Plus pour robots FANUC

    • plus convivial
    • interface utilisateur améliorée avec le nouveau iHMI
    • guides d'installation pour la programmation
    • une plus grande mémoire (DRAM 1 Go, FROM 256 Mo) pour plus de productivité
En savoir plus sur le contrôleur du robot

Des possibilités infinies

Exploitez au mieux votre robot industriel à l'aide d'accessoires et d'options logicielles FANUC sur mesure, tels qu'iRPickTool et le logiciel de sécurité DCS. Développez l'intelligence de votre robot et permettez-lui d'améliorer lui-même la productivité à l'aide du Learning Vibration Control.

Fonctionnalités

Plus de fonctionnalités avec iPendant touch

Interface

En savoir plus sur une nouvelle génération de produit à la pointe de la technologie avec le contrôleur R-30iB FANUC

Mouvement

Découvrez notre gamme complète de solutions dédiées pour une plus grande précision des mouvements

Sécurité

Des fonctions de sécurité intelligentes qui riment avec gain de place et économies