LR Mate 200iD/7C

per camera bianca e applicazioni nel settore alimentare

Costruito per ambienti alimentari e camere bianche, questo robot multiuso compatto a 6 assi è stato progettato per la massima pulizia. Estremamente facile da integrare, questo modello è inoltre disponibile con una vasta gamma di opzioni, tra cui la funzionalità intelligente integrata (sensori di visione e forza).

ROBOT AD ASSI

6

ESTENSIONE

717 mm

CAPACITÀ DI CARICO AL POLSO

7 kg

Scarica la scheda tecnica

Caratteristiche principali

Controller R-30iB PLUS per robot FANUC

  • aspetto più flessibile
  • migliore interfaccia utente con il nuovo iHMI
  • guide di configurazione per la programmazione
  • memoria più ampia (DRAM 1 GB A PARTIRE DA 256 MB) per una maggiore produttività
Scopri di più sul controller per robot

Possibilità infinite

Ottieni il massimo dai tuoi robot industriali grazie agli accessori personalizzati di FANUC e alle opzioni software come ad esempio SpotTool, iRVision or Dual Check Safety (DCS). Rendi il tuo robot ancora più smart e in grado di migliorare la produttività grazie all'esclusivo apprendimento per il controllo delle vibrazioni.

Praticità

Maggiore praticità con iPendant touch

Intelligenza

Scopri le funzioni della visione intelligente FANUC

Interfaccia

Scopri la tecnologia di nuova generazione con il controller FANUC R-30iB Plus

Movimenti

Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicata all'ottimizzazione dei movimenti

Sicurezza

Funzioni di sicurezza intelligenti per risparmiare spazio e denaro