Soluzioni chiavi in mano nel cuore dell'Europa 

Avendo riorganizzato ed espanso le attività di personalizzazione e di logistica, FANUC Europe è fiera di presentare un'altra pietra miliare: il suo nuovo ustomisation and Distribution Center da 35.000 m². Che si tratti di robot, macchine utensili o CNC, le soluzioni di automazione del CDC sono pienamente personalizzate in base alle necessità dei clienti e sono pronte per l'installazione. Situato a Contern, in Lussemburgo, il CDC si trova vicino alle principali vie di trasporto e oggi opera come centro principale FANUC per la logistica e per la personalizzazione del prodotto. La struttura consente a FANUC di reagire ancora più rapidamente alle mutevoli tendenze commerciali, garantendo una maggiore efficienza dei processi.

Un complesso di 35.000 m²

Dietro allo sviluppo c'è lo specialista della logistica Kuehne & Nagel. Per FANUC, il magazzino di Contern fornisce una grande opportunità per migliorare ulteriormente le attività in Europa contribuendo al settore logistico del Lussemburgo.

Un punto centrale per tutti i clienti europei

Il Granducato del Lussemburgo, che è anche il luogo della nostra sede centrale europea, costituisce il luogo ideale delle operazioni di personalizzazione dei prodotti per tutta l'Europa. Allo stesso modo, offre un perfetto equilibrio tra fattori come posizione dei clienti, volume di beni spediti, trasporto, costo del lavoro e di magazzino.

Attività di personalizzazione a Contern

  • personalizzazioni standard per i clienti europei per tutte le gamme di prodotti
  • preconfigurazione di tutte le funzioni significative per i clienti
  • personalizzazione del prodotto, gestione dell'inventario e spedizione degli ordini
  • gestione delle scorte europee
  • distribuzione annuale di oltre 16.000 robot, CNC e macchine

Introduzione di nuovi standard industriali