Elettroerosione a filo ROBOCUT EDM a filo estremamente versatile FANUC > ROBOCUT Menu ProdottiRobotCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTAssistenza-clientiGestione del ciclo di vita del prodottoservizi di manutenzioneparti di ricambioSoluzioniSettoriApplicazioniCasi di successoInformazioni su FANUCLavora con noiPaesiStoriaNotizie ed eventiChi siamoPerché-fanucContattaci MyFANUCDownload center ROBOCUT ROBOCUT accessoriesROBOCUT models Naviga Language selection follow us Sitemap Print Menu ProdottiRobotCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTAssistenza-clientiGestione del ciclo di vita del prodottoservizi di manutenzioneparti di ricambioSoluzioniSettoriApplicazioniCasi di successoInformazioni su FANUCLavora con noiPaesiStoriaNotizie ed eventiChi siamoPerché-fanucContattaci MyFANUCDownload center Lavorazione a elettroerosione rapida e precisa Nell'elettroerosione a filo, la velocità viene sacrificata in nome della precisione. Per quanto riguarda l'elettroerosione a filo, la precisione è tradizionalmente venuta a scapito della velocità. La serie α-CiC caratterizzata da una versatilità imbattibile Con tempi medi incredibilmente lunghi tra guasti, bassa manutenzione, longevità ed eccellenti tempi di attività, queste macchine per elettroerosione a prova di futuro sono progettate per risparmiare tempo e ridurre i costi unitari, garantendo al contempo precisione ed efficienza di taglio superlative. SCOPRITE TUTTI I MODELLI ROBOCUT QUI Download the flyer Scarica la brochure ROBOCUT elettroerosione a filo offre: la più recente tecnologia di CNC e servomotori generatore progettato per la massima affidabilità in grado di tagliare parti spesse, a gradini, conici taglio multipezzo funzione Core Stitch facile da utilizzare per un funzionamento non presidiato ancora più duraturo infilaggio in appena 10 secondi reinfilaggio automatico nel percorso del filo controllo accurato della tensione del filo mediante doppio servo tavola temprata resistente NEW MODEL WITH RIGID 800 MM TABLE FOR GREATER VERSATILITY Progressi rivoluzionari per prestazioni di taglio eccezionali Massima operatività Infilaggio e reinfilaggio in immersione estremamente affidabili Per ridurre radicalmente i tempi di lavorazione esegue automaticamente il reinfilaggio nel percorso del filo su pezzi spessi fino a 150 mm, anche nel caso di microblocchi di lavorazione. Tensione del filo costante Il controllo della tensione del filo con due servomotori esclusivo di FANUC è reso possibile dalla tecnologia FANUC dei servo digitali e assicura un taglio corretto compensando gli errori del filo. Ulteriori vantaggi sono meno rotture del filo e una ridotta usura dei componenti. Fino a 140 ore di lavorazione senza operatore Grazie alla durata standard del filo di 60 ore, la bobina opzionale da 30 kg e il dispositivo di taglio del filo, è possibile ottenere più del doppio del tempo di funzionamento continuo. Software intelligente per elettroerosione a filo per filettatura rapida Infilatura automatica del filo in soli 10 secondi L'esclusiva tecnologia di infilatura automatica del filo AWF3 di FANUC offre un'infilatura automatica rapida e affidabile in soli 10 secondi. Per garantire un'infilatura e una ri-infilatura affidabili, i fili vengono tagliati elettricamente lasciando un'estremità appuntita assolutamente diritta e priva di bave, anche su filo morbido. Aiutato da un getto d'acqua, l'infilaggio è sia semplice che molto veloce. CNC all'avanguardia Supportando fino a 7 assi controllati simultaneamente e monitorandoli costantemente, assicura una protezione continua contro le collisioni. ll punto di forza di ogni FANUC ROBOCUT è il CNC più affidabile al mondo. Dispositivo per la generazione delle scariche per un taglio di alta qualità Progettato per migliorare la qualità superficiale a velocità di taglio elevate, l'alimentatore FANUC standard SF3 genera sia sia la miniaturizzazione che l'alta frequenza delle scariche. Controllo scariche iPulse3 Minimizza il rischio di rottura del filo ad alte velocità di lavorazione, anche in condizioni difficili come quelle che comportano ampie distanze tra gli ugelli o altezze di taglio variabili. Configurazione rapida La funzione Setup Guidance di FANUC garantisce configurazioni ultrarapide e riduce i tempi di fermo segnalando potenziali errori dell'operatore. Monitoraggio remoto con ROBOCUT-LINKi Monitoraggio di fino a 32 macchine da taglio a filo ROBOCUT in tempo reale usando un PC remoto o palmare. Funzione CORE STITCH facile da impostare La funzione CORE STITCH della serie ROBOCUT α-CiC consente di pianificare meglio i lavori di taglio ed estendere le ore di lavorazione per un funzionamento continuo non presidiato. I punti di cucitura vengono impostati direttamente sul CNC della macchina da taglio a filo senza alcuna preprogrammazione. In congiunzione con il reinfilaggio nella funzione del percorso del filo, questa è la soluzione ideale per lavorazioni automatiche longeve e processi di taglio a più postazioni di lavoro. Una volta completato il lavoro, basta estrarre i nuclei manualmente senza mettere a rischio la macchina. Personalizzate il vostro ROBOCUT Utilizzo ottimale dello spazio di lavoro A seconda del modello, gli assi U e V di ROBOCUT possono essere spostati di 90 mm oltre la tavola. Ciò consente di lavorare pezzi più piccoli senza la necessità di costosi dispositivi di bloccaggio. Completamente integrato nel CNC. + 7 assi Non richiedono un controllo esterno aggiuntivo, questi assi vengono programmati direttamente dal CNC ROBOCUT. Convenienti e facili da usare, offrono comunicazione senza interruzioni, affidabilità e maggiore produttività. Microlavorazione con elettroerosione a filo La nostra opzione con tecnologia a filo sottile consente di infilare in modo affidabile il filo fino a un diametro di 0,05 mm. Programmazione facile dello strumento PCD Un tuttofare PCD, ROBOCUT garantisce che i cristalli non vengano danneggiati durante il taglio e fornisce lavorazioni di precisione ad alta velocità per l'affilatura degli utensili PCD. Consente di effettuare tagli da diversi angoli ed è un prodotto ideale per l'affilatura di PCD grezzi legati. Tavola ROBOCUT CCR ROBOCUT è disponibile con tavola rotante CCR indicizzabile e comandabile contemporaneamente. ROBOCUT CCR è dotato di un servomotore FANUC e di un encoder rotativo che offre la massima precisione su un'ampia gamma di applicazioni. Compensazione dello spostamento termico AI Grazie a più sensori di temperatura e all'apprendimento automatico tramite l'intelligenza artificiale, è possibile realizzare un taglio stabile anche se la macchina si trova in una stanza in cui la temperatura cambia su larga scala.
Infilaggio e reinfilaggio in immersione estremamente affidabili Per ridurre radicalmente i tempi di lavorazione esegue automaticamente il reinfilaggio nel percorso del filo su pezzi spessi fino a 150 mm, anche nel caso di microblocchi di lavorazione.
Tensione del filo costante Il controllo della tensione del filo con due servomotori esclusivo di FANUC è reso possibile dalla tecnologia FANUC dei servo digitali e assicura un taglio corretto compensando gli errori del filo. Ulteriori vantaggi sono meno rotture del filo e una ridotta usura dei componenti.
Fino a 140 ore di lavorazione senza operatore Grazie alla durata standard del filo di 60 ore, la bobina opzionale da 30 kg e il dispositivo di taglio del filo, è possibile ottenere più del doppio del tempo di funzionamento continuo.
CNC all'avanguardia Supportando fino a 7 assi controllati simultaneamente e monitorandoli costantemente, assicura una protezione continua contro le collisioni. ll punto di forza di ogni FANUC ROBOCUT è il CNC più affidabile al mondo.
Dispositivo per la generazione delle scariche per un taglio di alta qualità Progettato per migliorare la qualità superficiale a velocità di taglio elevate, l'alimentatore FANUC standard SF3 genera sia sia la miniaturizzazione che l'alta frequenza delle scariche.
Controllo scariche iPulse3 Minimizza il rischio di rottura del filo ad alte velocità di lavorazione, anche in condizioni difficili come quelle che comportano ampie distanze tra gli ugelli o altezze di taglio variabili.
Configurazione rapida La funzione Setup Guidance di FANUC garantisce configurazioni ultrarapide e riduce i tempi di fermo segnalando potenziali errori dell'operatore.
Monitoraggio remoto con ROBOCUT-LINKi Monitoraggio di fino a 32 macchine da taglio a filo ROBOCUT in tempo reale usando un PC remoto o palmare.
Utilizzo ottimale dello spazio di lavoro A seconda del modello, gli assi U e V di ROBOCUT possono essere spostati di 90 mm oltre la tavola. Ciò consente di lavorare pezzi più piccoli senza la necessità di costosi dispositivi di bloccaggio.
Completamente integrato nel CNC. + 7 assi Non richiedono un controllo esterno aggiuntivo, questi assi vengono programmati direttamente dal CNC ROBOCUT. Convenienti e facili da usare, offrono comunicazione senza interruzioni, affidabilità e maggiore produttività.
Microlavorazione con elettroerosione a filo La nostra opzione con tecnologia a filo sottile consente di infilare in modo affidabile il filo fino a un diametro di 0,05 mm.
Programmazione facile dello strumento PCD Un tuttofare PCD, ROBOCUT garantisce che i cristalli non vengano danneggiati durante il taglio e fornisce lavorazioni di precisione ad alta velocità per l'affilatura degli utensili PCD. Consente di effettuare tagli da diversi angoli ed è un prodotto ideale per l'affilatura di PCD grezzi legati.
Tavola ROBOCUT CCR ROBOCUT è disponibile con tavola rotante CCR indicizzabile e comandabile contemporaneamente. ROBOCUT CCR è dotato di un servomotore FANUC e di un encoder rotativo che offre la massima precisione su un'ampia gamma di applicazioni.
Compensazione dello spostamento termico AI Grazie a più sensori di temperatura e all'apprendimento automatico tramite l'intelligenza artificiale, è possibile realizzare un taglio stabile anche se la macchina si trova in una stanza in cui la temperatura cambia su larga scala.